Man walking next to wall of screens

La tecnología emergente permite tomar decisiones informadas

Gemelo digital

Este simulador de alta fidelidad conocido como "gemelo digital" se ejecuta en paralelo con el sistema de control real y posibilita comprobaciones avanzadas para garantizar que ningún cambio afecte el suministro eléctrico. Más información



Un componente crucial de la innovación es intentar algo nuevo para determinar si un enfoque diferente es la solución que proporcionará resultados revolucionarios. Pero no hay lugar para el error para las empresas de energía que suministran electricidad a la red, lo que implica que innovar sea una propuesta más complicada.

Emerson proporciona una nueva tecnología de plataforma virtual que permite a las empresas probar cualquier ajuste propuesto a las operaciones sin ningún riesgo y en tiempo real, antes de que se apliquen a la planta verdadera. Utilizando la primera plataforma integrada de control y simulación de la industria, Emerson puede crear una réplica digital exacta de la planta activa. Este simulador de alta fidelidad conocido como "gemelo digital" se ejecuta en paralelo con el sistema de control real y posibilita comprobaciones avanzadas para garantizar que ningún cambio afecte el suministro eléctrico. 

Tecnología de vanguardia

 
El grupo líder mundial de investigación tecnológica Gartner nombró a los gemelos digitales entre las "10 principales tendencias tecnológicas estratégicas del 2018" y predijo que existirán millones de gemelos digitales en el corto plazo, con un estimado de 21 000 millones de sensores conectados y puntos de acceso en uso para el 2020.

La tecnología de gemelos digitales no se utiliza solamente para probar un producto o componente. Los gemelos digitales pueden analizar y simular las condiciones del mundo real y responder a los cambios operativos, usando para ello los datos que obtienen acerca de la manera en que operan y responden al ambiente las partes de un sistema, apoyados por los datos que les proporcionan los sensores en el mundo físico. El gemelo digital actúa esencialmente como un sustituto de la combinación real de expertos y el monitoreo de dispositivos y controladores tales como los sensores.

Transformar una industria

 
Esta simulación avanzada se puede aprovechar a un nivel mayor y más complejo, al trabajar en tiempo real para abordar los impactos potenciales en operaciones industriales y de fabricación a gran escala. La tecnología de última generación ya está teniendo impacto en el sector de la energía.

La necesidad de comprobaciones virtuales en tiempo real es mayor que nunca. Según un informe de 2016 de la Administración de Información Energética de EE. UU., habrá un aumento del 69 por ciento en la demanda global de electricidad para el 2040. Este crecimiento de la demanda, que ejerce una mayor presión sobre la generación confiable, acompañará al cambio creciente hacia las fuentes de energía renovables, que se procesan de manera diferente a las fuentes tradicionales.

Si bien la tendencia hacia las energías renovables ofrece diversidad de recursos energéticos a largo plazo, el "ciclo combinado" de las plantas tradicionales, que implica operar fuentes de energía de combustible fósil, apagándolas y encendiéndolas repetidamente, aumenta la tensión en los equipos, los costos de mantenimiento y el riesgo de cortes de energía no planificados.

La tecnología de gemelo digital permite que las empresas prueben métodos para combinar de manera más efectiva estas fuentes de energía sin poner en riesgo su operación. Y, gracias a otras tecnologías de Emerson tales como reconocimiento de patrones, Pervasive Sensing™ y otras herramientas analíticas, los clientes tendrán a su disposición la última serie de recursos para poder alcanzar su más alto nivel de rendimiento.

Gracias a nuestra tecnología de gemelo digital, nuestros clientes trascienden sus operaciones actuales, y trabajan en el presente y el futuro para maximizar la eficiencia y la seguridad.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.