Las torres de agua son tanques de almacenamiento que contienen agua que está lista para ser distribuida en la red. Normalmente, estos depósitos están elevados para garantizar que la presión hidrostática haga que el agua baje y la introduzca en el sistema. En períodos de alta demanda, se utiliza el agua de torres de agua. El transmisor de nivel por radar y de flujo Rosemount 1208 garantiza mediciones de nivel precisas y confiables independientemente de las condiciones ambientales. Su diseño compacto le permite la instalación en aplicaciones de espacio limitado y sus materiales de carcasa están aprobados para uso en operaciones de agua potable.