Después del cribado, las partículas sólidas que han quedado atrapadas por el tamiz, como arena, sedimentos o plástico, se trasladan a los contenedores de sólidos en las cintas transportadoras. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 cuenta con una carcasa de PVDF que no se ve afectada por las condiciones ambientales, el polvo y las acumulaciones, y proporciona una monitorización de nivel continua, sin contacto y confiable, y por consiguiente, envía una alerta cuando es necesario vaciar los contenedores. El interruptor de nivel de sólidos Rosemount 2501 ofrece una detección de nivel de punto simple, robusta y confiable para todos los medios a granel en todo tipo de recipientes.