Soluciones de turbinas de vapor

Soluciones de turbinas de vapor

El control, la monitorización y la protección inadecuados de su turbina podrían ser catastróficos para sus operaciones.

Controle y monitorice su turbina de vapor con confianza.

Las turbinas de vapor representan una de las inversiones más significativas para una planta de energía, pero a medida que envejecen, es fundamental contar con tecnología de control más precisa y confiable para garantizar la confiabilidad, capacidad de respuesta, eficiencia y protección de estos activos críticos de la planta.

Al trabajar con los expertos en turbinas de Emerson, puede revitalizar y proteger su activos envejecidos a través de un control y acondicionamiento mecánico completo de la turbina y monitorización integrada del estado y sistemas de protección.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Controle y monitorice su turbina de vapor con confianza.

Noticias y casos de estudio

Alert Plant Operations When Rotating Equipment Problems Pose a Threat

Soluciones en acción

Control de turbinas

La carga con frecuencia pone a prueba a todas las partes de la planta, inclusive a la turbina. Los controles de turbinas obsoletos y envejecidos pueden volverse cada vez más ineficientes y provocar costos de mantenimiento más altos y paros no planificados. Los controles eléctricos y mécanicos actualizados ofrecen una transición sin problemas desde la automatización de OEM antiguo y brindan un sistema completamente integrado para cualquier perfil de funcionamiento.

Protección y monitorización de turbinas

Las turbinas rotativas grandes están en riesgo de tener problemas, pero el diagnóstico inadecuado y los sistemas de monitorización desactualizados pueden dificultar el diagnóstico, la detección y el abordaje de estas complicaciones. Actualice estos sistemas con un paquete completo de monitorización y protección que se instala directamente en su E/S Ovation. Además de eliminar la necesidad de tener un sistema separado, tendrá monitorización y proyección de la condición de la turbina automatizadas y recibirá alertas de problemas inminentes mucho antes de que su turbina se vea afectada de manera adversa.

Excitación y monitorización del generador

La implementación de tecnología digital ha producido una frecuencia más alta de obsolescencia de muchas unidades de arranque, lo que resulta en un aumento de los costos de mantenimiento y un desempeño ineficiente debido a cargas que cambian contínuamente. Integrar los controles de excitación directamente a las E/S de su sistema de control permite un arranque más estricto y un control del generador más eficiente junto con un diseño simplificado e integrado.

Documentos relacionados

Habilite JavaScript para usar este sitio web.