Compresión

Compresión

Mantenga la seguridad y la eficiencia de las operaciones del gas natural comprimido con sensores de presión y válvulas de alivio automatizados.

Sistemas de control optimizados para la compresión segura y eficiente del gas

Los compresores de gas natural deben tener la capacidad de manejar volúmenes esperados de manera segura y sin interrumpir otras actividades, pero las variaciones inesperadas pueden provocar la sobretensión, la falla de suministro o en casos extremos, una inversión del caudal de gas que puede dañar la maquinaria y crear un peligro a la seguridad.  Con los sistemas e instrumentos de Emerson para control automatizados en la compresión de gas natural, la operación puede evitar situaciones peligrosas de manera segura al reciclar o desviar de manera eficiente el exceso de gas en las condiciones de presión alta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sistemas de control optimizados para la compresión segura y eficiente del gas
Habilite JavaScript para usar este sitio web.