Recolección y recuperación

Recolección y recuperación

Aumente la recolección/recuperación de biofabricación a través de soluciones controladas e integradas que ofrecen datos útiles en tiempo real.

Controles más estrictos y una mejor visión de los procesos de perfusión

Con un mayor uso de los procesos de perfusión y de las tecnologías de un solo uso, los biofabricantes se enfrentan a desafíos de elevadas concentraciones celulares y una producción por lotes sin control, que pueden dar lugar a un procesamiento adicional y a cultivos fallidos. Las soluciones de gestión automatizada de Emerson pueden ofrecer un control más estricto de los procesos de perfusión y los procedimientos por lotes, al mismo tiempo que mejoran la integración operativa, la asignación de recursos, la recopilación de datos, la monitorización celular y la trazabilidad completa del lote para procesos óptimos de recuperación/recolección.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Controles más estrictos y una mejor visión de los procesos de perfusión

Soluciones en acción

Caudal

La incapacidad para gestionar de manera efectiva el caudal durante la recolección puede producir una transferencia inadecuada del material entre los tanques, lo que resulta en la degradación del producto o un rendimiento deficiente. Un control inadecuado del caudal también puede dar lugar a procesos de recuperación ineficientes que inhiben los pasos siguientes de purificación. El portafolio de Emerson de soluciones para el control del caudal cuenta con la tecnología de medición y las válvulas más avanzadas, además de sistemas de control de vanguardia para mejorar la gestión del caudal.

Nivel

Las mediciones de nivel correctas son vitales debido a que el material se transfiere entre recipientes. Para evitar el sobrellenado, se deben medir con precisión los niveles de los tanques, pero estas mediciones pueden verse afectadas por los cambios de temperatura, presión y viscosidad  . La tecnología por radar de onda guiada de Emerson no se ve afectada por estos cambios al utilizar pulsos de microondas para brindar una monitorización de nivel precisa. Además, los transmisores de presión resistentes pueden medir niveles de presión diferencial para ofrecer una protección de sobrellenado confiable.

Mezcla/agitación

La biofabricación exige procesos de mezcla y agitación minuciosos para mantener las temperaturas correctas dentro de los recipientes, evitar la separación de productos en solución y garantizar que los búferes se agreguen de forma adecuada. Una mezcla inadecuada en cualquier etapa de un proceso puede limitar la producción e incluso dañar un producto o el equipo. Las tecnologías de Emerson ofrecen una mejor visión y control de los procesos de mezcla y agitación para ayudar a producir soluciones homogéneas y sobre la base de especificaciones para todas las etapas del proceso de biofabricación.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.