Calentadores de combustible
Reducir los costos sin acortar la vida útil de sus calentadores
Garantizar la eficiencia y el desempeño seguro de los calentadores puede significar un reto y ser siempre una preocupación para la seguridad del trabajador, los costos de combustible, los problemas de condición de activos y las posibles emisiones. Utilizar la solución para la optimización del calentador de Emerson que combina el control avanzado del proceso, los mejores instrumentos, el diagnóstico predictivo y los sistemas de seguridad, será consciente del ahorro de energía y de la estabilidad operativa necesaria para aumentar de forma segura el desempeño del calentador.