Operaciones de separación de aire

Operaciones de separación de aire

Garantice la seguridad de la planta, aumente la confiabilidad de los activos y reduzca la energía.

Mejore la confiabilidad y la seguridad en las unidades de separación de aire

Muchos procesos industriales de todo el mundo, desde en plantas de ciencias biológicas hastade acero requieren grandes volúmenes de varios gases para aplicaciones auxiliares. Estos gases se recopilan del aire que respiramos al separar los componentes que son parte de la mezcla atmosférica, principalmente oxígeno, nitrógeno y argón. Este proceso de extracción consume grandes cantidades de energía y un almacenamiento seguro.



Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore la confiabilidad y la seguridad en las unidades de separación de aire

Riesgo de seguridad:  detección de fugas en unidades de separación de aire

Dentro de la caja fría del separador de aire, las temperaturas criogénicas, el nitrógeno y el oxígeno presentan riesgos de seguridad.  Las fugas en los procesos provocan distintos funcionamientos anómalos en función de la cantidad y la temperatura del líquido o de los gases liberados.  Esto puede dar lugar a mezclas peligrosas que pueden causar explosiones.

Nuestra cartera de tecnologías innovadoras aborda todas las variables de este proceso, como la temperatura adecuada, la presión, la supervisión del flujo y la detección de gases. 

Diagrama de la planta de separación de aire
Flame & Gas Detection

Detección de llamas y gases

Detección de llama y gas
Detección avanzada de llamas y gases
Los dispositivos de detección de llamas y gases se utilizan para abordar condiciones inseguras causadas por fugas del proceso.
Flow Monitoring

Monitorización de caudal

Medición de caudal por presión diferencial (DP)
Reduce los costos de instalación en un 40-60 %.
Utilice un transmisor multivariable para una medición más confiable con una instalación más fácil y asequible.
Temperature Monitoring

Monitorización de temperatura

Medición de la temperatura
Monitorización inalámbrica continua
Obtenga alertas en tiempo real para las condiciones cambiantes, como sobrepresión y liberación de líquidos criogénicos.
Pressure Monitoring

Monitorización de la presión

prod-rosemount-richmedia
Detecta cambios en las presiones del gas de purga.
Utilice las alertas inalámbricas para evitar contaminantes del aire como el O2 y acceder a la humedad mientras limita las desconexiones.
Wireless Plant Network Services

Servicios de red inalámbrica de la planta

Wireless Plant Network
Soluciones inalámbricas seguras y escalables

Visualice los cambios del estatus de la caja fría desde un único lugar y reciba alertas de los problemas de seguridad en tiempo real.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.