Project Data Link
Traduce eficientemente especificaciones de equipos de múltiples fuentes en entregables de proyecto consistentes.
Las especificaciones y los requisitos ayudan a sentar las bases para el éxito de su proyecto de automatización. Pero, ¿cómo manejan los datos usted y el equipo? Cuando los cambios empiecen, ¿quién es el propietario de la información master? Durante todo el proyecto, los cambios deben ser comprendidos, tratados y seguidos con exactitud.
Al traducir eficiente y consistentemente las especificaciones de equipos de automatización de múltiples fuentes en entregables de proyecto, Project Data Link reduce la complejidad para el equipo y crea certidumbre en el proyecto.
Project Data Link implementa gestión de datos y seguimiento de datos globales sobre la base de una única fuente de datos y un sistema de gestión de cambios integrado. El riesgo del proyecto se mitiga con la consolidación de datos, la trazabilidad, los controles de validación, los procesos automatizados y los informes de seguimiento.
Implemente ideas de diseño más rápidamente al usar control de datos repetitivo en lugar de reingeniería. De esta manera, el proyecto evoluciona naturalmente sobre la base de entradas comunicables creadas inicialmente. Durante el trayecto, no se pierde ni se interpreta erróneamente la información importante.
Para lograr un progreso efectivo del proyecto y menos comunicaciones erróneas, los proveedores, las empresas de ingeniería y las partes interesadas deben acceder a información del proyecto como especificaciones de dispositivos de campo, lógica de control e información de configuración. Project Data Link brinda ese acceso con una vista estándar.