Gabinetes de Emerson
Proporcionan una solución lista para una ejecución de proyectos más rápida y costos de instalación reducidos
Los gabinetes de Emerson están prediseñados, totalmente certificados y probados para instalaciones en interiores, exteriores, áreas ordinarias, áreas clasificadas y ambientes adversos, desde temperaturas extremas hasta gases corrosivos.
Estos gabinetes de campo condensan el espacio ocupado por el sistema, no requieren tramos de cables de E/S y reducen significativamente la ingeniería de diseño del gabinete. Un único diseño de gabinete puede servir para una amplia variedad de señales de E/S.
Elegir los gabinetes de Emerson significa abrir su proyecto para alcanzar mayor eficiencia:
Los gabinetes de Emerson son soluciones prediseñadas y con certificación completa que le permiten retrasar la pausa en el diseño y adaptar los últimos cambios de E/S sin necesidad de realizar nuevos diseños ni de volver a cablear. De hecho, puede crear hasta 15 semanas de inactividad en su cronograma del proyecto para adaptar los últimos cambios de diseño o comenzar antes.
Obtenga diseños comprobados que mejoren la calidad y la consistencia al mismo tiempo que reducen revisiones inesperadas. La estandarización también disminuye los costos de mantenimiento y de soporte. Las soluciones configurables, documentadas y con ingeniería previa reducen el alcance de la prueba de aceptación en fábrica (FAT) y el análisis del hardware puede demorarse hasta la aceptación del sitio.
Los gabinetes de Emerson ofrecen gabinetes de campo para DeltaV DCS/SIS que eliminan largos y costosos tramos de cables de varios núcleos desde los dispositivos de campo hasta el control.
Los ahorros van más allá de los cables mismos e incluyen el tiempo de ingeniería, las bandejas portacables, los tubos conduit y el trabajo requerido para tender los cables y conectar cada dispositivo.