Banner-PS-1440 x 500

El Internet industrial de las cosas: Sensorización generalizada

Una visibilidad limitada de las condiciones de proceso y equipos suma riesgos operativos.

Obtenga conocimientos y claridad en tiempo real con una red de inteligencia predictiva

Los sensores y los sistemas de automatización ofrecen control en tiempo real, pero con frecuencia no se pueden tomar datos importantes de la planta debido a los altos costes, las perturbaciones y el tiempo que se requiere para agregar sensores cableados y analizar los datos. Las aplicaciones de sensorización Pervasive Sensing, construidas con redes y sensores inalámbricos, solucionan estos problemas y le permiten obtener nuevos datos estratégicos de forma rápida y rentable, para contar con información procesable que puede utilizar para mejorar las operaciones con rapidez.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Obtenga conocimientos y claridad en tiempo real con una red de inteligencia predictiva

Soluciones Pervasive Sensing

Supere desafíos del proceso

Todos los días, los fabricantes de procesos se enfrentan al desafío de mejorar operaciones a través de iniciativas de seguridad, ambientales, de confiabilidad y energéticas, además de reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento, los problemas de integridad, el alarmante desperdicio de energía, las tareas manuales y las lesiones personales. Sin embargo, intentar satisfacer estas demandas con métodos tradicionales pueden consumir mucho tiempo y ser costoso.

 

Las estrategias de Pervasive Sensing le permiten visualizar de manera inteligente las operaciones y le brindan herramientas para resolver problemas antes de que ocurran.

Proceso

Las soluciones de aplicaciones de procesos aumentan la eficiencia de la planta al reducir los costos de materiales e incrementar la rentabilidad de la planta. Una causa común de falta de eficiencia es la variabilidad del proceso: cambios pequeños en variables de proceso que con frecuencia no se detectan y que, al sumarse, afectan gravemente la rentabilidad general. Al implementar soluciones inalámbricas, su equipo puede extender las aplicaciones de movilidad y monitorización para obtener un mejor panorama del proceso que ofrezca nuevas eficiencias, reducir las rondas del operador y obtener datos en puntos del proceso de difícil acceso.

Confiabilidad

Las soluciones de aplicación de confiabilidad ayudan a que su equipo evite demoras o paradas no programadas, provocadas por equipos anteriormente no monitorizados o monitorizados manualmente. Estas soluciones detectan condiciones que pueden producir fallas de equipos, y reemplazan las lecturas manuales y periódicas con un panorama en línea de la condición de los equipos, lo que minimiza los viajes al campo. Además de una mayor disponibilidad de los procesos y de una confiabilidad de activos mejorada, puede reducir los costos de mantenimiento y mitigar los riesgos medioambientales y de seguridad.

Salud, seguridad y medio ambiente

Las soluciones de aplicaciones de salud, seguridad y medio ambiente (HSSE, por sus siglas en inglés) ayudan a predecir y prevenir situaciones anormales en lugar de solo reaccionar cuando se producen. La monitorización continua de los equipos ayuda a reducir los riesgos de protección y seguridad, además de alertar sobre cualquier problema que surja para tomar medidas inmediatas. Proteja al personal, al medio ambiente y la integridad mecánica de los equipos, y mejore también los procedimientos operativos y el cumplimiento regulatorio.

Energía

Las soluciones de aplicaciones energéticas ayudan a que su equipo identifique las ineficiencias y optimice el desempeño de la planta. Se estima que la mitad de la energía consumida por fabricantes de procesos se utiliza para producir y gestionar vapor. Al monitorizar de manera inalámbrica los activos, puede reducir significativamente el consumo energético y mejorar la eficiencia operativa general.

Lo más reciente

A cost-effective way to prevent overfills at remote tank farms

Guided wave radar level transmitters help operators maximize tank capacity while minimizing the risk of potentially hazardous spillages. Feb 2014

Emerson se pone a la vanguardia en la tecnología nueva Dhahran Techno Valley y en centro de...

Emerson Process Management, una empresa de Emerson (NYSE: EMR), se puso a la vanguardia en campo el 11 de enero por su desarrollo en tecnología...

Emerson ayudará a Cameron LNG a entregar un multimillonario y complejo proyecto de GNL según el...

Se han otorgado a Emerson proyectos de automatización que representan más de la mitad de la capacidad de exportación de GNL de Norteamérica.
Habilite JavaScript para usar este sitio web.