La captura de carbono es un componente crucial de la producción de hidrógeno azul. Una forma de lograr esto es por medio de la adsorción por oscilación de vacío y la adsorción por oscilación de presión. Los operadores enfrentan el desafío de lograr la máxima captura de carbono. La integración de tecnologías de medición avanzadas, como un analizador de gases continuo, proporciona un control de procesos mejorado con datos precisos y en tiempo real para optimizar el desempeño.