Soldadoras por punto
Los sistemas de soldadura por puntos de metal de Branson son completamente personalizables para aplicaciones como baterías de iones de litio, terminales de cables y mucho más.
Los sistemas de soldadura por puntos de metal de Branson están diseñados para aceptar un rango de aplicaciones de soldadura de metales no ferrosos, entre ellas soldadura de precisión de metales de menor calibre. Pueden adaptarse a ensamblajes delicados para pequeñas baterías de teléfonos inteligentes y superar los desafíos de grandes terminales y baterías de automóviles. Todos nuestros sistemas de soldadura por puntos incluyen capacidades de automatización completas para maximizar el desempeño.
MWX-100 de Branson ofrece posibilidades sin igual para aplicaciones más pequeñas como baterías de teléfonos inteligentes. Es el sistema más versátil disponible que ofrece flexibilidad, eficiencia y productividad. Con distintas opciones de configuración de actuador, herramental modular de cambio rápido y operación multifrecuencia, el sistema puede realizar el trabajo de 18 soldadoras distintas. Los controles de caudal ubicados de manera conveniente permiten ajustes rápidos y fáciles, mientras que los sonotrodos de titanio o acero minimizan los costos de herramientas.
El Ultraweld L20 de Branson es un sistema de soldadura por puntos de 20 kHz muy duradero y fácil de usar. La construcción de precisión y el herramental fácil de usar garantizan confiabilidad y precisión en una amplia variedad de aplicaciones de soldadura, como en las de baterías de automóviles grandes y las de terminales de cableado. El montaje de cola de milano permite hacer cambios rápidos de accesorios, mientras que los sonotrodos de titanio o acero reducen los costos de las herramientas. Nuestra opción de enfriamiento de vórtice facilita la operación a altas velocidades sin acumulación de calor para mejorar el desempeño.