Soluciones para válvulas de control de venteo a cielo abierto
Elimine el ruido y mantenga un cierre hermético del sistema de venteo a cielo abierto.
Las válvulas de control dentro de un sistema de venteo a cielo abierto de una planta de energía desvían el vapor alrededor de la turbina hacia la atmósfera para garantizar que la unidad no se caliente demasiado rápido. Las válvulas de control de venteo a cielo abierto son cruciales para la eficiencia operativa, ya que funcionan silenciosamente durante la operación de descarga y ofrecen un cierre hermético durante el funcionamiento normal, lo que evita fugas valiosas de vapor. Les hacen frente a los siguientes desafíos:
Las válvulas de control de venteo a cielo abierto a menudo tienen fallas generadas por daños en el posicionador ocasionados por radiación a alta temperatura o vibración en las tuberías. Los posicionadores convencionales utilizados en estas válvulas también pueden presentar problemas de imprecisiones y fallas debido al desgaste y a la rotura de las uniones mecánicas. Estas fallas pueden provocar una parada imprevista y pérdidas de producción.
Los controladores digitales de válvulas FIELDVUE de Fisher sin contacto y sin mecanismo se combinan con las válvulas de control Fisher para mejorar el desempeño y la confiabilidad de la válvula de venteo a cielo abierto. Sin ningún tipo de mecanismo que se desgaste, afloje, corroa o vibre, los controladores digitales de válvulas FIELDVUE pueden soportar entornos exigentes. Una opción de montaje remoto es adecuada para una temperatura ambiente elevada o vibración en las tuberías.
En condiciones operativas normales, las válvulas de venteo a cielo abierto permanecerán cerradas la mayor parte del tiempo. Proporcionan un cierre hermético obligatorio durante el funcionamiento normal y evitan que se produzcan fugas valiosas de vapor o fluido del proceso. Es un desafío para la mayoría de los proveedores de válvulas diseñar una tecnología de sellado duradera y buena para operar en condiciones de caída de presión completa y temperatura elevada, donde los sellos de elastómero no son capaces de resistir.
El sello de orificios Fisher emplea un anillo metálico en forma de C que está asegurado al diámetro externo del tapón de la válvula. Cuando el tapón de la válvula entra en contacto con el anillo del asiento para cerrar la válvula, el sello de orificios se comprime contra la pared de la jaula y bloquea así una ruta de fuga secundaria que existe entre el tapón y la pared de la jaula.
Las válvulas de venteo a cielo abierto permanecerán cerradas durante el funcionamiento normal. Sin embargo, durante el arranque, las válvulas de venteo de vapor desvían el vapor alrededor de la turbina para garantizar que la unidad no se caliente demasiado rápido. El gran diferencial de presión por las válvulas de venteo de vapor en el arranque inicial de la planta puede ocasionar niveles de ruido elevados que necesitan atenuarse. La vibración causada por la presión acústica aerodinámica puede, en ocasiones, dañar el activo y acortar la vida útil.
Los internos de la válvula Fisher logran atenuar el ruido mediante un control de presión único del caudal a través de la válvula y difusor o silenciador.Las jaulas Whisper Trim III de Fisher logran una reducción de ruido de hasta 30 dBA.