Soluciones de válvulas de control para PSA
Mantenga las unidades de PSA en operación de forma confiable sin interrupciones no programadas.
Las unidades de adsorción por oscilación de presión son claramente agresivas en los montajes de las válvulas de control, principalmente debido a la gran o alta frecuencia de los recorridos, que a menudo excede los cientos de miles de ciclos por año, y a los estrictos requisitos de cierre de la Clase V o Clase VI para mantener la pureza y eficiencia del gas industrial. Elegir las válvulas de Fisher para estas aplicaciones puede ayudarle a evitar interrupciones no programadas, extender el periodo entre el mantenimiento planificado y mejorar la pureza del producto.
Emerson ofrece una amplia gama de montajes de válvulas de control de Fisher comprobados y confiables para ampliar el ciclo de vida de las aplicaciones de ciclo alto y mantener la pureza. Los montajes de válvulas de control de Fisher son aceptados por varios de los principales licenciatarios del mundo para el uso en las aplicaciones de ciclo alto porque fueron validados a través de pruebas de laboratorio y pruebas de campo.
El cierre de la válvula de control es una preocupación importante porque afecta a la pureza. Si las fugas provocan la contaminación de una cámara de PSA a la otra, la pureza del gas industrial puede resultar afectada. Las válvulas de control rotativas y de vástago deslizante de Fisher son las mejores en lograr un cierre hermético en las aplicaciones de ciclo alto.
El diagnóstico de las válvulas en los controladores digitales de válvulas FIELDVUE de Fisher puede detectar cambios en el desempeño al monitorizar la carga del asiento y la fricción. Cuando se combinan con el software ValveLink™, los instrumentos FIELDVUE alertan al usuario sobre el deterioro de la integridad del cierre. El diagnóstico predictivo permite programar el servicio antes de que la calidad se vea afectada.
El material especial del diafragma del actuador GX ayuda a reducir problemas comunes como la oxidación del aire, el deterioro termal, la fragilidad a baja temperatura y la pérdida de retención. A diferencia de un actuador de pistón, el actuador de resorte y diafragma GX no tiene un sello deslizante de gran diámetro que esté sujeto al desgaste. El diafragma de doble cara dentro del actuador ayuda a eliminar las fallas mecánicas inducidas por el desgaste.
El actuador de resorte y diafragma 2052 fue diseñado para una larga vida útil en condiciones de carga. No tiene O-rings que se desgasten, pero sí una posición inherente en caso de una falla de aire, bajas presiones en el actuador para la operación y diafragmas de doble cara. Está diseñado para un millón de ciclos bajo condiciones de carga y puede olvidarse de las fugas, las fallas y el control deficiente.
Los controladores digitales de válvulas FIELDVUE sin contacto y sin mecanismo se combinan con las válvulas de control de Fisher para lograr una precisión de posicionamiento exacta y una respuesta rápida a los cambios de proceso, lo que puede aumentar directamente la eficiencia de la unidad de PSA, la vida útil del catalizador y la rentabilidad. Sin ningún tipo de conexión que se desgaste, afloje, corroa o vibre, los controladores digitales de válvulas FIELDVUE pueden soportar entornos exigentes y ciclos continuos. Los controladores digitales de válvulas FIELDVUE ofrecen una realimentación de posición integral de 4-20 mA para las aplicaciones con o sin protección contra explosiones.
El laboratorio de pruebas de ciclo de Emerson se diseñó para representar el proceso de PSA con la mayor precisión posible, incluyendo un tanque de gran volumen para proporcionar la presión de proceso en alta capacidad a todos los montajes de válvulas de control que se están probando.
Cada montaje de válvula de control que se prueba está compuesto de partes opcionales estándares que incluye asientos de válvulas, empaques, resortes del actuador y diafragmas, y se controla con un controlador de válvula digital FIELDVUE de Fisher.
La válvula está sujeta a caídas de presión, mientras que el tiempo de recorrido del actuador se controla para que los recorridos de 0-100 % y 100-0 % se produzcan en menos de dos segundos. Además del recuento de ciclos, se instalaron tomas de presión que permiten hacer pruebas de fugas en el asiento a medida que se acumulan los ciclos.
El uso de los controladores digitales de válvulas FIELDVUE de Fisher permite la monitorización de los datos del diagnóstico y desempeño como la fricción, el índice de elasticidad del resorte y la fijación en un banco. Esta información ofrece una imagen detallada de lo que sucede dentro de la válvula, a medida que los recuentos de ciclos llegan y superan el millón.