Soluciones de válvulas de control para las bajas temperaturas

Soluciones de válvulas de control para las bajas temperaturas -60 °C (-76 °F)

En climas muy fríos, las soluciones de válvula de control Fisher™ para bajas temperaturas reducen la exposición del personal y mantienen su planta en funcionamiento sin equipos de invierno adicionales.

A pesar de los climas extremos, su planta sigue siendo confiable y su personal está seguro.

Las industrias se mueven hacia entornos desafiantes, como los que tienen temperaturas árticas de hasta -60 °C (-76 °F) en regiones extremas del norte de Alaska, Canadá y Rusia, lo que crea problemas adicionales.

Puede evitar que el personal se exponga a los peligros al utilizar productos Fisher de baja temperatura comprobados, al acceder a la información de la condición de esos productos y planear reparaciones más seguras en el clima frío.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo A pesar de los climas extremos, su planta sigue siendo confiable y su personal está seguro.
A pesar de las temperaturas extremas, su planta sigue siendo confiable y su personal está seguro.

Elimine la exposición del personal y garantice el desempeño de las válvulas de control

Certificación GOST y SIL

Los productos Fisher cumplen con la norma GOST 15150-69 sin la necesidad de una costosa traza térmica adicional que consume energía, lo que garantiza que no haya una disminución del desempeño de la válvula. Si es necesario, se puede certificar el conjunto completo de acuerdo con la norma de seguridad funcional IEC61508. Sus válvulas de control Fisher pueden almacenarse sin riesgo de degradación del material.

Pruebas de diagnósticos de desempeño FIELDVUE de Fisher

Las pruebas permiten obtener información sobre la condición y el funcionamiento de todo el conjunto de la válvula mientras la válvula controla activamente el proceso.

Monitorización de la condición

Nuestros expertos en la materia pueden monitorizar remotamente las válvulas de control inteligentes en su planta y brindar una advertencia temprana para detectar problemas de confiabilidad pendientes y deterioro en el desempeño.

Mantenimiento más seguro

Reduzca la exposición de su personal gracias a que no es necesario realizar una costosa traza térmica.

6266486871001

Extreme Ambiant Temperature Conditions to -60°C (-76°F)

Low-Temperature Control Valve Solutions - C010

Productos destacados

Tenemos una línea de productos Fisher específica para bajas temperaturas que ha superado pruebas de laboratorio exhaustivas. Especifique -60 °C (-76 °F) en un período de uno a dos años durante un máximo de seis horas en funcionamiento o almacenamiento.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Productos destacados
Soluciones de válvulas de control para las bajas temperaturas

FOLLETO

Soluciones de válvulas de control Fisher para las bajas temperaturas

Descargar aquí
Habilite JavaScript para usar este sitio web.