Soluciones para válvulas de control Joule-Thomson

Soluciones para válvulas de control Joule-Thomson

Logre que el refrigerante mixto en el intercambiador de calor criogénico principal se enfríe mediante la regulación del caudal y la reducción significativa de la presión.

Desafíos de las aplicaciones

El efecto Joule-Thomson (JT) se aprovecha en todos los procesos de licuefacción del GNL primarios para lograr el enfriamiento del gas de alimentación o de las corrientes del refrigerante. Se utiliza para lograr el enfriamiento de líquidos, gases o fluidos multifásicos. Tradicionalmente, este efecto ha sido facilitado por una válvula de control que reduce significativamente la presión del fluido e induce la refrigeración deseada. Debido a la caída de presión elevada, la válvula de control puede experimentar niveles de ruido excesivos si no se aborda adecuadamente. También experimenta temperaturas de proceso muy bajas y debe ser capaz de una regulación precisa hasta temperaturas criogénicas completas.

  • Caída de presión significativa
  • Niveles excesivos de ruido
  • Temperaturas criogénicas completas
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Desafíos de las aplicaciones

Oportunidades de la válvula de control Joule-Thomson

Válvula de calor Joule-Thomson

Cuando el refrigerante mixto sube los tubos entre la entrada y el intercambiador de calor principal y la válvula de calor Joule-Thomson, pierde calor ante los fluidos refrigerantes mixtos más fríos que mueven la contracorriente por la carcasa. Por lo tanto, cuando el refrigerante mixto llega a la entrada de la válvula de calor Joule-Thomson en la sección inferior del intercambiador de calor principal, por lo general se encuentra a temperaturas criogénicas, alrededor de −130 °C (−200 °F). El fluido refrigerante mixto que fluye por la válvula puede convertirse en una mezcla de líquido y vapor a medida que sale de la válvula. Se debe seleccionar el ajuste adecuado. Se prefieren las válvulas criogénicas balanceadas. Si un gran porcentaje de refrigerante por volumen se convierte en vapor cuando la válvula realiza su caída de presión para rociar los grupos, entonces se utiliza el orificio perforado o la moldura de ranura en una dirección de caudal ascendente para eliminar el ruido, la vibración y la erosión relacionados con la intermitencia.

Válvula de frío Joule-Thomson

La temperatura de entrada del refrigerante mixto que entra en la válvula de frío Joule-Thomson es menor que la temperatura del refrigerante mixto que entra en la válvula Joule-Thomson caliente, aproximadamente −150 °C (−240 °F). Esto se debe al paso más largo por el intercambiador de calor. El fluido refrigerante mixto que fluye por la válvula puede convertirse en una mezcla de líquido y vapor a medida que sale de la válvula. Se debe seleccionar el ajuste adecuado. Se prefieren las válvulas criogénicas balanceadas. Si un gran porcentaje de refrigerante por volumen se convierte en vapor cuando la válvula realiza su caída de presión para rociar los grupos, entonces se utiliza el orificio perforado o la moldura de ranura en una dirección de caudal ascendente para eliminar el ruido, la vibración y la erosión relacionados con la intermitencia.

C010 - Joule-Thomson valve

Nuestra solución

La válvula de control Joule-Thomson de Fisher utiliza una caída de presión para lograr el enfriamiento de líquidos, gases o fluidos multifásicos.

  • Soporta temperaturas criogénicas completas
  • Mantiene un caudal estable de refrigerante hacia enfriadoras y cajas frías bajo grandes presiones diferenciales
  • Conjunto de alta precisión con banda muerta ≤ 0,25 %
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Nuestra solución

Recursos

Habilite JavaScript para usar este sitio web.