Controladores de válvulas digitales

Controladores de válvulas digitales

Alcance los objetivos de confiabilidad y desempeño del proceso al aportar inteligencia a todo el conjunto de válvulas.

¿Qué es un controlador digital de válvulas?

Este tipo de posicionador es un instrumento basado en un microprocesador compatible con una variedad de protocolos de comunicación, incluyendo HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS. El microprocesador permite los diagnósticos y la comunicación bidireccional para simplificar la configuración y la resolución de problemas. En un controlador de válvula digital típico, el microprocesador lee la señal de control, que se procesa por un algoritmo digital y se convierte en una señal de corriente para el convertidor I/P. El microprocesador hace funcionar el algoritmo de control de posición en lugar de un ensamble mecánico de viga, leva y lengüeta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es un controlador digital de válvulas?
Controlador digital de válvulas serie DVC6200 de Fisher.

Recursos

Habilite JavaScript para usar este sitio web.