Manual de las válvulas de control

Manual de las válvulas de control

El manual de las válvulas de control Fisher ha sido una referencia primaria desde su primera impresión en 1965. La edición actual presenta información vital sobre el desempeño de las válvulas de control y las últimas tecnologías.

¿Qué es el manual de las válvulas de control?

El manual de las válvulas de control es la recopilación de los conocimientos adquiridos durante años de producción de las válvulas de control de la más alta calidad. Dentro del campo del control del proceso, las válvulas de control y los accesorios son componentes vitales, y este libro ofrece una visión completa de lo que se incluye en cada componente. Incluye conocimientos amplios y contrastados de los principales expertos en el campo del control de procesos, incluidas aportaciones de la Sociedad Internacional de Automatización. El libro es una completa herramienta de referencia para comprender los distintos tipos de válvulas de control, actuadores y accesorios, así como los datos técnicos y las tablas de conversión pertinentes para un mantenimiento y una instalación adecuados.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es el manual de las válvulas de control?
Manual de las válvulas de control

Generalidades del capítulo

¿Qué es una válvula de control?

Diagrama paso a paso del lazo de control que utiliza flechas para mostrar los procesos de las válvulas de control.

¿Qué es una válvula de control?

La válvula de control manipula un fluido en circulación, como gas, vapor, agua o compuestos químicos para compensar las alteraciones de carga y mantener la variable del proceso regulada lo más cercana posible al punto de ajuste deseado. En este capítulo se incluye una introducción detallada a las válvulas de control, incluidas sus funciones, características y terminología.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una válvula de control?

 

Desempeño y características de las válvulas de control

Una fotografía de un laboratorio de caudal en control real de lazo cerrado

Desempeño y características de las válvulas de control

Este capítulo explora el tema del desempeño de las válvulas de control y analiza el tiempo muerto, la banda muerta, el tiempo de respuesta, etc., con detalles específicos sobre la variabilidad del proceso. Reducir la variabilidad del proceso mediante un mejor control del proceso permite optimizarlo y fabricar productos correctos a la primera.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Desempeño y características de las válvulas de control

Tipos de válvulas de control y actuadores

Imagen digital de válvula de control de mariposa de alto desempeño con coloración verde y plateada

Tipos de válvulas de control y actuadores

Este capítulo, que es un resumen de los tipos de válvulas de control más utilizados en la actualidad, analiza las distintas formas disponibles de cada tipo de válvula de control y sus casos prácticos. Los tipos de válvulas que se describen en este capítulo incluyen válvulas de globo, válvulas sanitarias, válvulas rotativas, etc. Además, los lectores conocerán los tipos y usos de los actuadores de válvulas de control de accionamiento neumático. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tipos de válvulas de control y actuadores

Accesorios de la válvula de control

Controlador neumático verde C1 en una válvula de control

Accesorios de las válvulas de control

En este capítulo se analizan varios tipos de accesorios para la válvula de control. Dado que las válvulas de control se instalan en muchas aplicaciones diferentes y únicas, los accesorios para válvulas de control son necesarios. Los accesorios son la amplia categoría de instrumentos que se conectan directamente a un conjunto de válvulas de control.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Accesorios de las válvulas de control

Dimensionamiento de las válvulas de control

Combinación de la válvula de control y el difusor de venteo

Dimensionamiento de las válvulas de control

Este capítulo detalla el tamaño y las dimensiones de varios tipos de válvulas de control. La selección de un conjunto del cuerpo de válvula de control requiere una consideración especial para proporcionar la mejor combinación disponible del estilo del cuerpo de la válvula, el material y el diseño de construcción de los internos para el servicio previsto. Los requisitos de capacidad y los rangos de presión de funcionamiento del sistema también deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una válvula de control para garantizar un funcionamiento satisfactorio sin un gasto inicial excesivo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Dimensionamiento de las válvulas de control

Válvulas de control especializadas
Atemperadores y acondicionamiento de vapor
Mantenimiento e instalación de las válvulas de control
Estándares y aprobaciones de las válvulas de control
Válvulas de aislamiento y actuadores
Válvulas solenoide (SOV)
Sistemas instrumentados de seguridad (SIS)
Datos de ingeniería
Datos del ducto
Conversiones y equivalencias
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Generalidades del capítulo
Habilite JavaScript para usar este sitio web.