Válvulas rotativas Control-Disk
Las válvulas Control-Disk de Fisher proporcionan un control preciso en un amplio rango de aplicaciones.
La válvula rotativa Control-Disk ofrece un excelente desempeño de regulación Una característica del caudal de igual porcentaje proporciona un rango de regulación más amplio, comparable al de una válvula de bola segmentada. Esta capacidad mejorada le permite controlar más próximo al punto de ajuste sin importar las perturbaciones del proceso, lo que produce una reducción de la variabilidad del proceso.
La válvula Control-Disk es ideal para aplicaciones en procesos rápidos y caídas de presión variables, como en las industrias de hidrocarburos, celulosa y papel, refinerías, químicas y metales y minería.
Con un borde moldeado en un lado, el disco exclusivo y patentado crea un espacio libre de caudal para dar a la válvula Control-Disk una característica inherente de igual porcentaje. La dinámica de fluidos computacional (CFD), verificada por pruebas de caudal, muestra la capacidad de la válvula Control-Disk para reducir el torque dinámico.
El eje de dos piezas permite una trayectoria del caudal central agrandada. Un eje de transmisión se conecta a un lado de la válvula Control-Disk y un eje exterior se conecta en el lado opuesto. El resorte del eje exterior coloca el tren de transmisión y el disco cuando el eje se encuentra en orientación vertical u horizontal.
El disco de igual porcentaje reduce el torque de funcionamiento en los ángulos máximos de apertura del disco. El Control-Disk queda sujeto gracias a un pasador eje-disco mejorado que proporciona un retroceso y un desgaste mínimos.
El cojinete PEEK/PTFE de baja fricción y desgaste es estándar.
La ganancia del proceso define la relación entre los cambios en la salida y en la entrada del proceso. La carrera sobre la cual la ganancia del proceso permanece entre 0,5 y 2,0 es el rango de control de una válvula. Cuando la ganancia del proceso no está entre 0,5 y 2,0, puede producirse un desempeño dinámico deficiente y la inestabilidad del lazo. Las válvulas Control-Disk tienen un amplio rango de control de 15 a 70 % y un excelente control de regulación.