Control de presión del tanque
Gestión de los cambios de presión del tanque de almacenamiento
Los cambios normales de presión que se producen en un tanque debido a los cambios de nivel de líquido y temperatura se gestionan mediante venteos de vacío de presión, escotillas y reguladores de inertización de tanques y recuperación de vapor.
Los venteos de emergencia protegen de presiones o vacíos anormales que pueden ocurrir debido a un incendio o falla del sistema. En tales casos, la presión excesiva positiva o negativa debe aliviarse rápidamente para garantizar la seguridad y proteger los activos del tanque.
La opción de monitorización remota, que está disponible en las series 850/950 y 2000, incluye un indicador de proximidad y un transmisor inalámbrico. El sensor de proximidad detecta el movimiento del venteo. Las señales "abiertas" o "cerradas" son recibidas por el transmisor inalámbrico y se pueden enviar a una sala de control por medio de un gateway Wireless HART®. Esta opción permite una respuesta rápida ante un posible problema.
Lo más importante es proteger al personal y los activos. Además, el contenido del tanque es valioso y debe protegerse de la oxidación y la pérdida de producto. Asimismo, el control de las emisiones es cada vez más importante, ya que los gobiernos de todo el mundo se están centrando en los beneficios positivos para el medio ambiente.
Este es un sistema común de protección de presión del tanque que se utiliza en tanques de almacenamiento de líquidos de baja presión. Consta de un regulador de inertización de tanques, una válvula de alivio de presión y vacío, un supresor de llamas y un alivio de vacío de presión de emergencia. Estos funcionan juntos como un sistema para controlar la presión y proporcionar protección total al tanque: por dentro y por fuera.