Trim Cartridge Technology Hero

Tecnología de cartucho de internos

Reparación de válvulas sin que implique ningún esfuerzo que ayuda a minimizar la complejidad del inventario, la capacitación y la reparación.

Cartucho de internos easy-e de Fisher

¿Qué es el cartucho de internos easy-e™ de Fisher™?

El cartucho de internos easy-e™ es una solución completa de reparación de internos para las válvulas de globo easy-e de Fisher™. El cartucho preensamblado incluye todas las piezas de repuesto de internos estándares más el bonete de la válvula.  Esto significa que no importa qué problemas de reparación de internos o de bonete existen, un cartucho de internos probablemente los corregirá.  La simplicidad del montaje permite una reparación más rápida de la válvula en línea, sin necesidad de equipos costosos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es el cartucho de internos easy-e™ de Fisher™?

Reemplazo completo de los internos y el bonete

Reduzca el tiempo de reparación de internos en un 60 %: un proceso de reparación de más de 20 piezas se redujo a un único cartucho de reparación de internos listo para instalar.

Reparación en línea simplificada: Un paquete completo de sustitución de internos y bonete ayuda a eliminar la posibilidad de cualquier reparación sorpresa.

Reparación y reemplazo predecibles de piezas: El cartucho de internos premontado viene con la garantía estándar de las válvulas OEM de Fisher y está serializado para ayudar a simplificar la compra y el inventario de las piezas de reparación

Características adicionales:

Mitigue las emisiones fugitivas con la empaquetadura estandarizada ENVIRO-SEAL™. Disponible en PTFE, dúplex o grafito ULF.

Capacidad de cierre clase V mediante pruebas de fugas del asiento de fábrica de cada conjunto de cartucho de internos.

Las piezas OEM originales de Fisher están diseñadas según las especificaciones de la válvula de control y la aplicación, lo que garantiza la máxima confiabilidad a largo plazo.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.