Optimización de sistemas neumáticos
Aproximadamente el 25% del aire comprimido de una planta se desperdicia. Numasizing dimensiona con precisión los componentes neumáticos y optimiza su eficiencia.
Una herramienta analítica que optimiza los sistemas neumáticos de los fabricantes, Numasizing aumenta la productividad de las máquinas, disminuye la demanda de aire comprimido y reduce el tamaño de los componentes. Predice con precisión las velocidades ideales de los cilindros al analizar las presiones, los tamaños de los componentes y las condiciones de carga. Los clientes que buscan conservar la energía pueden reducir el consumo de aire en un 40% a 45%. La optimización del sistema neumático ASCO de Emerson es ideal para los ingenieros OEM que diseñan nuevos productos o para los gerentes de las plantas que mejoran el equipo existente.
Caso de estudio
Conozca de qué manera los productos ASCO de Emerson ayudaron a un fabricante de productos de embalaje a reducir el consumo de aire para ahorrar energía y a obtener menores costos en una nueva plataforma de embalaje modular, para competir mejor en la pujante industria de las cervecería artesanal.