Transición oportuna a su propio ritmo
Logre una transición de tarjeta a tarjeta y de canal a canal, de las E/S existentes ya sea a las E/S DeltaV tradicionales o al marshalling electrónico DeltaV.
IO.Connect de DeltaV™ ayuda a las plantas a actualizar de forma segura y sencilla su sistema de control obsoleto al DCS de DeltaV, mientras minimiza el tiempo de inactividad y los riesgos. Ahora, las plantas poseen las herramientas para usar de forma flexible el capital con el objetivo de reducir los costos operativos, impulsar un rendimiento de la inversión inmediato, lograr la transformación digital y prepararse con confianza para el futuro.
Ahora, con IO.Connect y en un contexto de obsolescencia y limitaciones de capital, migrar a un sistema de control más moderno y prepararse para el futuro es posible. Incluso es fácil.
Logre una transición de tarjeta a tarjeta y de canal a canal, de las E/S existentes ya sea a las E/S DeltaV tradicionales o al marshalling electrónico DeltaV.
IO.Connect proporciona un recorrido totalmente redundante hacia la modernización del sistema de control. La arquitectura DeltaV deja a los sistemas de automatización listos para el futuro y a salvo de problemas de obsolescencia.
IO.Connect ofrece hardware de alto desempeño, mayor tiempo de actividad y alta eficiencia al utilizar hardware comprobado de nivel industrial y sometido a rigurosas pruebas.
Las filosofías y las herramientas modernas del control de procesos permiten un control y alarmas basados en el estado, controles y análisis avanzados y supervisión del desempeño.
Los operadores pueden supervisar y controlar los datos del sistema DeltaV mediante interfaces del operador de última generación por medio del DeltaV Live.
DeltaV es ciberseguro completamente y puede recopilar y enviar datos de forma segura cuando sea necesario.
Obtenga más información sobre las soluciones CONNECT de DeltaV y cómo pueden ayudarle a equilibrar la obsolescencia, el costo y el cronograma a medida que se hace la transición al control óptimo y a la modernización de sus operaciones.