Herramientas manuales y de uso general
Las herramientas de mano y de uso general RIDGID®, que van desde yunques hasta mordazas, ofrecen el mismo nivel de robustez y confiabilidad que se espera de la marca RIDGID.
Las herramientas de mano y de uso general RIDGID®, que van desde yunques hasta mordazas, ofrecen el mismo nivel de robustez y confiabilidad que se espera de la marca RIDGID.
Yunques
RIDGID® Peddinghaus. Yunques de acero forjado de calidad, renombre y diseño reconocidos a nivel mundial.
Niveles
Amplia selección de herramientas de nivel y diseño para asegurar una correcta alineación e inclinación.
Cortadoras de pernos
El diseño con leva interna de un paso facilita el corte de metales de ¼” a 11/16”
Pinzas
Pinzas profesionales y con un diseño de precisión, forjadas y con tratamiento térmico para una mayor vida útil.
Extractores de tornillos
Juegos completos y extractores individuales para tornillos y tuberías.
Guías de brocas de repuesto
Guías de repuesto originales para los extractores de tornillos RIDGID.
Brocas en espiral
Brocas en espiral de acero duraderas y de alta velocidad para usar con extractores de tornillos RIDGID.
Cizallas
Cizallas para corte de metal que incluyen hojas forjadas con tratamiento térmico para una mayor calidad y rendimiento.
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.