Herramientas eléctricas

Herramientas eléctricas

Las herramientas eléctricas RIDGID® combinan innovación con eficiencia para acelerar el corte de cables, el engarce de terminales y la perforación de cajas.

ElecHero2

La plataforma eléctrica de engarzado más versátil del mundo

Tres funciones. Una herramienta. Múltiples beneficios. Ahora ya existe una forma más eficiente de cortar, engarzar y perforar en el lugar de trabajo. La nueva línea de herramientas eléctricas RIDGID® incorpora el singular y exclusivo QuickChange System™ de RIDGID, con cabezales intercambiables que ofrecen al contratista versatilidad y rapidez sin precedentes. 

El RE 6 proporciona una salida de fuerza de 60 kN que permite engarzar terminales de hasta 300 mm2 y cortar cables de hasta 50 mm de D.E., todo ello en un diseño liviano. La retracción automática del ariete garantiza siempre un engarce correcto y los diagnósticos integrados controlan el rendimiento de la herramienta para lograr una calidad constante y larga duración. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La plataforma eléctrica de engarzado más versátil del mundo

Productos








Haga clic, vea y obtenga más información

 Herramienta de engarzado hidráulico manual RE 130-M

 Herramienta eléctrica tres-en-uno RE 60 1 herramienta 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.