Sistema independiente y potente. Se integra fácilmente.

 

El controlador DeltaV™ PK aporta innovación y tecnología más avanzadas lo que significa un sistema independiente y potente para unidades pequeñas y que se integra fácilmente a un SCD a nivel de planta. Aunque puede ser desafiante integrar o mapear la mayoría de PLC y las unidades de deslizamiento, el controlador PK se fusiona a la perfección a un sistema DeltaV más grande, lo que da como resultado un único sistema y base de datos nativos.

Una experiencia operativa moderna y específica.

 

Diseñado para los requisitos del operador de alto desempeño de hoy y mañana, la Interfaz del operador del DeltaV™ Live proporciona una experiencia de usuario única en su clase. La HMI altamente personalizable es nuestro primer producto con soporte nativo de HTML5 para sentar las bases de gráficos multiplataforma y universales que son fáciles de diseñar y configurar.

Establecimos los estándares con el Electronic Marshalling, ahora los estamos llevando a un nivel más alto.

 

Antes presentamos la tecnología revolucionaria en la versión 11 del DeltaV™; ahora le estamos permitiendo instalar compartimentos pequeños hasta con 12 CHARM más cerca de los dispositivos en campo, lo que reduce drásticamente el cableado y los costos generales de instalación. También simplificamos la implementación de los dispositivos inalámbricos en campo y del marshalling electrónico en instalaciones existentes al permitir que CHARM y los dispositivos inalámbricos se asignen a nuestros controladores de la serie M.

Cibercertificado de principio a fin.

 

El DeltaV™ v14 le ofrece un nivel nuevo de confianza y protección contra las amenazas de ciberseguridad al ser uno de los únicos sistemas que tienen una certificación de ciberseguridad completa. El DeltaV™ v14 tendrá la certificación ISASecure SSA Nivel 1 y cumplirá con el IEC 62443, lo que demuestra la validación de un tercero acreditado de que los desarrolladores de Emerson están capacitados para escribir un código seguro y el sistema en su conjunto está protegido contra las amenazas cibernéticas emergentes.

El comisionamiento de dispositivos nunca ha sido tan sencillo ni tan rápido.


Saque el comisionamiento de la ruta crítica: incluido en la v14 hay una nueva aplicación de comisionamiento que le permite administrar el flujo de trabajo del comisionamiento completo para los dispositivos HART de comisionamiento. También hay un nuevo ambiente de estudio denominado I/O Studio, que le permite definir las plantillas de dispositivos; imagine iniciar sencillamente en un proceso de comisionamiento de “un clic”, así de rápido y sencillo.

Más conectado. Más informado. Más eficiente.


El OPC UA se ejecuta normalmente en el controlador PK, en las estaciones de aplicación y en la tarjeta EIOC para que usted pueda experimentar una integración perfecta de los dispositivos habilitados del IIoT y esté un paso más cerca de las metas a largo plazo del IIoT. Nunca antes ha sido tan fácil conectar, acceder y tomar decisiones de forma más rápida y eficiente.

Operaciones a su alcance, prácticamente en cualquier lugar.

El DeltaV™ Mobile le permite ver valores del proceso, tendencias, alarmas, históricos, KPI y otros datos clave en tiempo real, desde su dispositivo móvil. Las funciones de colaboración facilitan la optimización de los flujos de trabajo para que administradores e ingenieros compartan información crítica y obtengan mejores resultados empresariales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Operaciones a su alcance, prácticamente en cualquier lugar.
Prácticamente en cualquier lugar

DeltaV™ Live


El DeltaV™ Live se fabricó con los principios del diseño orientado a personas (HCD) desde el principio, e incorporó las normas de la industria y las prácticas recomendadas del consorcio del Center for Operator Performance, como la navegación jerárquica y las jerarquías de visualización incorporadas. Los operadores pueden aumentar sus ambientes sobre la marcha, y así reducir la dependencia en las soluciones diseñadas previamente, lo que les permite monitorizar y controlar sus plantas de manera más fácil e intuitiva.

Out of Box Coordinated Display

With Out-of-the-box Coordinated Display Navigation, operators benefit from increased efficiencies in their daily activities by letting the interface take actions that otherwise would require them to take.

Easy Drag and Drop Layouts

Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.

Easy Class-based GEMs

Easy Class-based GEMs provide powerful tools to users to handle reusable components across their graphics. Changes to the class are immediately reflected in all GEMs in all displays the class is used, saving enormous amounts of time. 

Smart Line Intersections

Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.

Live Snippets

Live Snippets redefine the concept of faceplates, as the operators have much more control over the environment they work on, and engineers don’t have to develop predefined graphics for every operation.

El HTML5 permite la movilidad y la versatilidad de operación.


Incorporado en la tecnología de gráficas más reciente, el DeltaV™ Live establece la base para aprovechar la amplia variedad de plataformas de escritorios, tablets y teléfonos, dando a los usuarios más flexibilidad para elegir el dispositivo o la plataforma adecuada para lo que están haciendo y dónde están trabajando. Independiente del dispositivo, los trabajadores digitales tendrán pantallas intuitivas y familiares para tomar decisiones y ejecutar sus plantas de forma segura y más eficiente.

Un controlador que es versátil y escalable para usted.


El controlador PK aporta innovación y tecnología más avanzadas lo que significa un sistema independiente y potente para unidades pequeñas que se integra fácilmente a un SCD a nivel de planta. Con una ejecución lógica más rápida, puertos Ethernet nativos incorporados y protocolos nativos de dispositivos, el controlador PK DeltaV™ se encarga de una amplia variedad de aplicaciones y tamaños de sistemas. El controlador adecuado le permite tener un solo sistema y una sola base de datos nativa que le permiten acortar el cronograma del proyecto y adaptar los cambios recientes.

¿Qué significa sistema independiente y potente?


Opere y configure sus aplicaciones independientes con el software de ingeniería del controlador PK y la estación de ingeniería del controlador PK. Los controladores PK independientes no necesitan una conexión permanente al ProPlus para operar, ya que las estaciones de ingeniería del controlador PK proporcionan una conexión local temporal. ¡Para aumentar la disponibilidad, obtenga redundancia fácil al instalar sencillamente el controlador redundante en el portador junto al primario, sin necesidad de espacio adicional para el gabinete ni cambio en la configuración!

¿Qué significa que se integra fácilmente?


La mayoría de plataformas vienen de los OEM con PLC que pueden ser difíciles y costosos de integrar y mapear en su SCD DeltaV. El controlador PK se combina sin problemas en un sistema DeltaV más grande, lo que da como resultado un solo sistema y una sola base de datos nativa que le permiten acortar los cronogramas de proyectos y agilizar su estrategia de automatización.

Obtenga flexibilidad excelente en E/S.


El Controlador PK es compatible con la mayoría de familias de E/S DeltaV, incluyendo la serie M tradicional, la serie S tradicional, las tarjetas de E/S CHARM y tarjetas de E/S inalámbricas que le permiten seleccionar la familia de E/S que cumpla mejor con las necesidades específicas de su aplicación.

Diseño nuevo. Mayor desempeño. Mayor versatilidad.


La serie M llegó para quedarse. Para simplificar la implementación de los dispositivos inalámbricos en campo y del marshalling electrónico en instalaciones existentes, hemos decidido permitir que el CHARM y los dispositivos inalámbricos se asignen a los controladores de la serie M.

Defensa profunda


La estrategia de defensa profunda es un estándar ISA/IEC 62443 y está asentado en un método nivelado que se basa en varios niveles de protección para reducir la superficie de ataque del sistema y, de este modo, disminuir las oportunidades de que un ataque tenga éxito.

Protecciones y funciones del controlador de dominio mejoradas.


El controlador de dominio DeltaV™ puede operar desde la estación de trabajo Professional Plus. El Professional Plus se puede usar para llevar a cabo funciones de control de procesos y conectarse a las redes necesarias, sin los problemas de exponer al controlador de dominio a otras áreas de la planta. Al mismo tiempo, los controladores de dominio se pueden aislar y proteger de los ciberataques en un formato más sencillo.

Ciberseguridad certificada


El DeltaV™ v14 está a la vanguardia de la ciberseguridad y es el primero en contar con un SCD completo que logra una certificación de ISASecure SSA Nivel 1. Esta certificación garantiza que nuestras prácticas de diseño y código cumplen con las normas IEC62443, y la evaluación de seguridad funcional para verificar que las funciones y características de seguridad del DeltaV cumplan con los requerimientos mínimos para la certificación del Nivel 1. Los dispositivos del sistema se prueban para garantizar que puedan soportar los ataques según los lineamientos de la certificación de ISASecure SSA.

Lo más reciente

El Centro de experiencia digital de Emerson ayuda a los fabricantes a hacer mejoras de seguridad,...

El entorno de aprendizaje interactivo muestra cómo las soluciones de automatización avanzada ofrecen información práctica para acelerar las...

Las tecnologías de Emerson pensadas para el futuro optimizan la cadena de valor del litio

Las tecnologías DeltaV escalables y un enfoque holístico de la ejecución del proyecto aumentan la velocidad de inserción al mercado y reducen el...

Solución de infraestructura optimiza la virtualización para sistemas de control pequeños

DeltaV Virtual Studio de Emerson ayuda a las organizaciones a desbloquear los beneficios de la virtualización con una configuración fácil y más...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.