PROD-AS-RMT-Tank-Gauging-Temp-Free-Water-Level-VN001

Temperatura y nivel de agua para la medición de tanques

Obtenga datos de temperatura de alta precisión para los cálculos de volumen de red en inventario y aplicaciones de transferencia de custodia.

prod-rmt-temp_free_water_level-2240S_w_Probe_276-C010

Mediciones de temperatura de alta precisión para la transferencia de custodia

El ultra estable Rosemount™ 2240S Transmisor de temperatura de entradas múltiples está aprobado para las aplicaciones más exigentes en la transferencia de custodia. El transmisor Rosemount 2240S tiene una exactitud de conversión de temperatura de ±0.05 °C (±0.09 °F). Puede conectar hasta 16 elementos de punto de temperatura a tres o cuatro hilos y un sensor de nivel de agua integrado.

Los sensores calibrados de puntos múltiples a cuatro hilos se pueden utilizar para mediciones de volumen de la más alta precisión.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mediciones de temperatura de alta precisión para la transferencia de custodia

Funcionamiento

Los sensores Rosemount 565/566/765 miden con uno a dieciséis elementos de punto Pt-100 colocados a diferentes alturas para proporcionar un perfil de temperatura del tanque y una temperatura promedio. Por lo general, se alcanza una exactitud de ±0,025 °C (±0,045 °F) con un sensor calibrado de cuatro cables. El Rosemount 566 está diseñado para aplicaciones criogénicas. Cada sensor está conectado ya sea directamente al transmisor de temperatura del Rosemount 2240S o a través de un cable. Los accesorios del sensor incluyen pesos y termopozos.

El sensor Rosemount 765 mide el nivel de agua libre debajo de la superficie del petróleo y proporciona este dato para el cálculo en línea del inventario neto. Disponible en dos versiones, abierto y cerrado. La versión abierta es adecuada para las aplicaciones de petróleo crudo y la versión cerrada es ideal para los combustibles más livianos tales como el diésel. Está equipado con un sensor de temperatura multipunto, con la posibilidad de que un elemento esté instalado dentro de la sonda de nivel de agua para tomar mediciones a niveles bajos.

El sensor Rosemount 566 está equipado con los elementos de tipo A, adecuados para las bajas temperaturas como mediciones en tanques de GNL. Los elementos de punto están encapsulados en un tubo de acero inoxidable, llenos con el gas de argón para prevenir la condensación de agua dentro del sensor. Si el sensor se utiliza en los tanques presurizados, se debe proteger por medio de un termopozo con presión ambiental adentro. 

Las desviaciones Pt-100 se pueden eliminar a través de la calibración controlada por computadora de la opción de 16 elementos, 4 cables. Cada elemento se compara con un elemento de referencia muy preciso en uno o varios puntos de temperatura.

Se calculan las constantes Callendar–Van Dusen, se las incluye en un certificado y se las ingresa en el transmisor de temperatura Rosemount 2240S a través del Rosemount TankMaster. Esto da como resultado aproximadamente diez veces más exactitud, 0,025 °C (0,045 °F).

La medición de temperatura de punto único se usa en aplicaciones con requisitos de precisión intermedia en mediciones de volumen, o cuando no es posible usar un sensor de temperatura de varios puntos debido a limitaciones de instalación (por ejemplo, un depósito de GLP con termopozo). El transmisor de temperatura Rosemount 644 puede pedirse con sensores de temperatura de punto único Rosemount 65, 68 o 214C.

PPL-RMT-TG-5900S

Vea cómo las terminales de Nueva York lograron tener operaciones seguras

Para mantenerse competitivos en los desafiantes mercados, las terminales de tanques necesitan minimizar el trabajo manual, utilizar de manera eficiente la capacidad del tanque y maximizar las tasas de transferencia sin poner en riesgo la seguridad.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.