Software de gestión de inventario TankMaster™ de Rosemount™

Software de gestión de inventario TankMaster™ de Rosemount™

Información general en tiempo real de operaciones de movimiento, inventariado y transferencia de custodia de petróleo. 

Software de gestión de inventario

Aumente la productividad con la poderosa gestión de inventarios

TankMaster de Rosemount es un poderoso paquete de software de gestión de inventario fácil de usar que da al operador información general, cálculos de inventario y transferencia de custodia. También incluye las herramientas de configuración y servicio de los sistemas de medición de tanques Rosemount.  

El software está disponible en dos versiones: 

  • El WinOpi incluye funciones completas de transferencia de custodia e inventario 

  • El WinView tiene capacidad de inventario básica. 


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumente la productividad con la poderosa gestión de inventarios

¿Cómo funciona?

Los cálculos de inventario en tiempo real incluyen parámetros como:

  • Volumen total observado (TOV), volumen bruto observado (GOV), volumen bruto estándar (GSV), volumen neto estándar (NSV), además de cálculos de masa según API, ISO y otras normas importantes.
  • Densidad de referencia y densidad observada en el tanque si se instala un dispositivo de presión.
  • Cálculos de líquidos y masa de vapor en GLP según las normas ISO.
  • Tablas de capacidad de tanques (5000 puntos de calibración) para tanques cilíndricos y esféricos.

TankMaster incorpora un resumen, un registro de alarmas y un registro de eventos de alarmas para una gestión segura y confiable. El operador puede configurar diferentes sonidos para cada tipo de alarma. Además, las alarmas se pueden enviar por correo electrónico o a un dispositivo móvil y es posible ver todas las alarmas en el sistema o dividir las alarmas por grupos o por tanques. El operador puede configurar los niveles de alarma así como la histéresis y los tiempos de retardo para las señales de nivel, temperatura promedio, temperatura del vapor, entrada analógica, caudal, etc. para un sistema de gestión del inventario personalizado.

Informe de lotes: permite supervisar las transferencias, cuando hace transferencias internas y externas en tanques de inventario y de transferencia de custodia.

Informe de registro: producto, nivel, temperatura promedio, volumen neto estándar (NSV), densidad y estatus de nivel.

Informe del balance de masas: producto, nivel, temperatura promedio, volumen total observado (TOV), volumen neto estándar (NSV), peso en el aire (WIA), densidad, estatus de nivel, diferencia en el volumen neto estándar desde el último informe.

El sistema de medición de tanques Rosemount se puede conectar con todos los proveedores principales de sistemas SCD, SCADA, computadores host para plantas o sistemas de automatización de terminales.

También es posible reemplazar sin complicaciones otros sistemas de gestión de tanques con el TankMaster de Rosemount , nuestra solución de emulación. Los datos de los diferentes tipos de medidores se recopilan y se exhiben a la perfección desde un sistema integrado.

Soporte para tanques de almacenamiento de contención completa que almacenan GNL y otros gases licuados:

  • se muestran varios dispositivos en la ventana del operador;
  • datos de inventario como datos de volumen, masa y vapor, incluidos los datos de composición de GNL para contenido energético;
  • tendencias históricas para datos de inventario y densidad y perfil de temperatura;
  • soporte para mediciones de temperatura de enfriamiento y detección de fugas;
  • perfil de temperatura del producto que incluye monitorización de la estratificación de productos y manejo de alarmas;
  • soporte para configuración y operación de dispositivos LTD;
  • predicción de vuelco opcional.

Rosemount TankMaster versión para móvil agrega acceso móvil y funciona sin problemas en smartphones, tabletas y ordenadores. Es fácil de usar y da una visión general del inventario instantáneo, además de un acceso rápido a los detalles del tanque.

La aplicación web significa que el inventario se puede compartir libremente en la organización así como con las personas de interés externas. Esto posibilita la oportunidad de aumentar la eficiencia, impulsar la productividad y mejorar la colaboración en toda la cadena de suministros.

Las terminales de Nueva York logran operaciones seguras

Vea cómo las terminales de Nueva York lograron tener operaciones seguras

Para ser competitivos en los mercados, las terminales deben minimizar el trabajo manual, utilizar con eficiencia los tanques y maximizar tasas de transferencia con seguridad.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.