Medidor de nivel por radar Rosemount 5900S

Medidor de nivel por radar Rosemount 5900S

Obtenga datos certificados del nivel de transferencia de custodia y una incertidumbre reducida del inventariado

Medidor de nivel por radar Rosemount 5900S

Rosemount™ 5900S Medidor de nivel por radar

El Rosemount 5900S es un medidor de nivel por radar sin contacto de primera con ± 0.5 mm (0.020 pulg) de exactitud, adecuado para transferencias de petróleo críticos, gestión de inventario y control de pérdidas

  • Mida en todos los tipos de tanques de almacenamiento
  • Aumente la seguridad con la certificación SIL 2 o SIL 3
  • Ahorre en costos y consiga redundancia con la solución dos en uno
  • Realice una instalación conveniente con dos Tankbus FISCO de 2 hilos
  • Obtenga acceso a todos los datos con la comunicación inalámbrica o combínelo con un sistema cableado para redundancia
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Rosemount™ 5900S Medidor de nivel por radar

Funcionamiento

El Rosemount 5900S usa la tecnología FMCW, junto con la tecnología de filtro y referencia digital, para una mayor precisión en la transferencia de custodia. El indicador por radar transmite microondas hacia la superficie del líquido. La señal de microondas tiene una variación de frecuencia lineal precisa, alrededor de 10 GHz. Se comparan las señales transmitida y reflejada. La diferencia de frecuencia es proporcional a la distancia entre la superficie del líquido y la antena.

El medidor Rosemount 5900S con la solución patentada 2 en 1 puede servir simultáneamente como un medidor automático de tanques (ATG) y como un sensor independiente para la prevención de sobrellenado, utilizando la misma abertura del tanque. Las ventajas incluyen:

  • Menos trabajo mecánico que permite ahorros considerables.
  • Medición continua con certificación IEC 61508 SIL 2 para prevención de sobrellenado.
  • Medidor automático de tanques (ATG) certificado para transferencia de custodia.

El medidor Rosemount 5900S tiene certificación SIL 2 y SIL 3 para uso en sistemas de prevención de sobrellenado.

El modelo Rosemount 5900S con la opción SIL activa una alarma a un nivel de líquido preestablecido y activa la salida de relé de seguridad o analógica en el concentrador de depósitos Rosemount 2410.

La señal de alarma se puede conectar a un sistema de parada de emergencia (ESD) /sistema de prevención de sobrellenado (AOPS).

SIL 2 requiere uno o dos Rosemount 5900S (o 5900C). SIL 3 se consigue con un medidor Rosemount 5900S 2 en 1. También se requiere un concentrador de tanques Rosemount 2410 equipado con una salida de relé o analógica SIL para seguridad SIL.

Sustituya dispositivos de nivel antiguos con los modernos medidores de nivel por radar Rosemount 5900 utilizando el cableado de campo, protocolo de comunicación y sistema host existentes.

  • Obtenga conectividad sin problemas y comunicación sin problemas
  • Ahorre en el costo de instalación, y minimice las necesidades de mantenimiento y piezas de repuesto para mantenimiento.
  • Actualice un recipiente tras otro según lo permita el presupuesto.
  • Instale en aberturas de recipiente existentes con el recipiente en servicio – no se requiere trabajo en caliente.
  • Active actualizaciones fáciles en la sala de control con el software de gestión de inventario TankMaster de Rosemount.
  • Haga puentes en el sistema de bus anterior agregando un canal de comunicación inalámbrica para medición, configuración y diagnósticos

Herramientas Rosemount 5900S

PPL-RMT-TG-5900S

Vea cómo las terminales de Nueva York lograron tener operaciones seguras

Para mantenerse competitivos en los desafiantes mercados, las terminales de tanques necesitan minimizar el trabajo manual, utilizar de manera eficiente la capacidad del tanque y maximizar las tasas de transferencia sin poner en riesgo la seguridad.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.