Sea cual sea el proceso, la agilidad es clave para seguir el ritmo de las crecientes demandas. A medida que aumenta la eficiencia de los procesos y se refuerzan las normas de seguridad, es importante encontrar nuevas formas de optimizar las operaciones. Instalar una medición de nivel sólida, segura y confiable que sea fácil de usar le ayuda a tomar mejores decisiones y a superar las expectativas de desempeño.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel, que dispone de funcionalidad Bluetooth® con diagnóstico avanzado y Smart Meter Verification, agiliza el comisionamiento, ofrece información accionable y proporciona operaciones simplificadas y sin problemas.
Basado en un diseño modular, el Rosemount 3408 proporciona mediciones precisas de nivel continuo, se instala rápidamente y reduce los costos de mantenimiento. Cuenta con la certificación SIL2, cumple las recomendaciones NAMUR y puede utilizarse en áreas clasificadas, lo que la convierte en una solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones de proceso.
El Rosemount 3408 es la nueva forma más inteligente de medir el nivel y asegurarse de estar preparado para lo que venga.
¿Cuándo debo seleccionar la antena de lente del Rosemount 3408?
¿Para cuáles accesorios de tanques es adecuada la antena de lente del Rosemount 3408?
¿Cuándo debo seleccionar la antena de sello del proceso?
¿Con qué materiales están fabricadas las partes en contacto con el proceso del sello del proceso?
¿Para cuáles accesorios del tanque es adecuada la antena del sello del proceso?
¿Qué significa ATAP?
¿Cuándo debo seleccionar la antena ATAP del Rosemount 3408?
¿Cómo se monta la antena ATAP del Rosemount 3408?
¿Para qué accesorios de tanques es adecuada la antena ATAP del Rosemount 3408?
¿Cuáles son los beneficios del casete de la electrónica de repuesto Rosemount 3408?
¿Qué casete de la electrónica debo pedir para mi modelo Rosemount 3408?
¿Cómo puedo pedir el casete de la electrónica de repuesto Rosemount 3408?
¿Qué tipo de LCD de repuesto debo pedir para mi modelo Rosemount 3408?
¿Cómo puedo pedir la pantalla LCD de repuesto Rosemount 3408?
El Rosemount 3408 utiliza tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de barrido rápido de 80 GHz y algoritmos inteligentes para maximizar la exactitud y confiabilidad de la medición, incluso en tanques pequeños y tanques de llenado rápido que son todo un reto. La tecnología FMCW despliega un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y produce una medición más robusta y confiable.
Las señales de radar se transmiten continuamente hacia la superficie del medio con la frecuencia de microondas modulada en un intervalo. El nivel es proporcional a la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y los ecos recibidos.
Las funciones inteligentes ayudan a simplificar cada paso del ciclo de vida útil del producto.
Comisione y configure remotamente con tecnología inalámbrica Bluetooth®. Los potentes diagnósticos proporcionan alertas tempranas cuando es el momento de programar el mantenimiento y la memoria integrada permite conocer las mediciones de los últimos tres días. Los perfiles de curva de ecos y las alertas facilitan la resolución de problemas intuitiva.
La prueba de nivel Smart Echo permite realizar pruebas desde la sala de control sin cambiar el nivel real, y el Smart Meter Verification proporciona una comprobación de la condición documentada sin interrumpir el proceso.
Con solo dos piezas electrónicas intercambiables, se reduce la complejidad y el inventario. El casete precalibrado es apto para todas las aprobaciones de áreas clasificadas.
Mantenga a salvo a las personas, los activos de la planta y el medioambiente con instrumentación de seguridad certificada y pruebas remotas.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel tiene certificación de seguridad SIL2 según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas. Puede probarse a distancia desde la sala de control mientras se deja in situ, lo que garantiza la seguridad del personal. La prueba de nivel Smart Echo le permite realizar pruebas en un entorno de tanque real sin cambiar el nivel real, para un procedimiento de prueba más cómodo y seguro.
La tecnología inalámbrica Bluetooth® permite a los operadores comunicarse con el dispositivo de forma remota y mantener a las personas alejadas de los techos de los tanques
El paquete de diagnóstico integrado garantiza a los usuarios que los procesos están bajo control y que el dispositivo está listo para funcionar en cualquier situación.
Medición de calidad de la señal
• Detección temprana de condiciones anormales, como contaminación/acumulación de material en la antena o pérdida repentina de fuerza de la señal.
• La calidad de la señal está disponible como variable de salida con alertas configurables por el usuario.
Historial de datos
•En el registro de mediciones y alertas se guardan los últimos tres días de las lecturas de nivel y los perfiles de curvas de eco, así como los últimos 50 eventos de alerta
Smart Meter Verification
• Potente herramienta de diagnóstico automático que monitoriza el desempeño y la integridad del transmisor, sin interrumpir el proceso.
•Reciba un informe resumido de aprobación/rechazo que podrá imprimir.
•Identifique y resuelva rápidamente los posibles problemas.
•Realice un seguimiento de los cambios de configuración y verifique la coherencia de la configuración del dispositivo.
•Programe a intervalos definidos o inicie bajo demanda.
Trabaje de manera más inteligente, rápida y eficiente. Descubra un proceso más sencillo para hacer tareas de rutina sin necesidad de una conexión física.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel con funcionalidad Bluetooth® le permite acceder a su instrumento de nivel desde su dispositivo móvil, lo que le permite ahorrar tiempo y maximizar la eficiencia en el comisionamiento y la resolución de problemas de su dispositivo.
Explore las funciones de nuestro software fácil de usar
How to setup your Rosemount 3408
How to restore a configuration backup on Rosemount 3408
How to create a configuration backup for Rosemount 3408
How to verify the level with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Historian functionality
How to run Smart Echo Level Test/Proof Test with Rosemount 3408
How to perform Smart Meter Verification with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Signal Quality Metrics Diagnostics
This how-to video provides a step-by-step guide on how to configure and run Smart Echo Level Test for the Rosemount™ 3408 and Rosemount 5408™ Level Transmitters. Smart Echo Level Test is a remote partial proof-test that allows you to verify transmitter functionality, in-situ and without changing the actual tank level.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.