Las normas ambientales y de seguridad impulsan cada vez más la monitorización de todos los tanques y recipientes, y hay una presión constante para reducir al mínimo los costos operacionales.
Los dispositivos puntuales de nivel proporcionan una tecnología simple, de bajo mantenimiento para indicar la presencia de líquidos o sólidos. A menudo se instalan como una alarma de nivel alto para prevenir el sobrellenado, y como una alarma de nivel bajo para la detección de vacío de tanques, recipientes o tuberías y se pueden utilizar además de otros dispositivos de medición.
Emerson™ tiene una amplia gama de dispositivos puntuales de nivel que incluyen detectores de horquilla vibratoria, paletas giratorias, varillas vibratorias y sondas capacitivas, adecuados para todas las aplicaciones.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Previene el sobrellenado y obtiene una perspectiva del proceso con la detección puntual de nivel