Aplicaciones higiénicas para alimentos y bebidas

Rosemount™ 1408H Transmisor de nivel sin contacto

El Rosemount 1408H Radar sin contacto ha sido diseñado específicamente para satisfacer los requisitos higiénicos de la industria de alimentos y bebidas.

Rosemount 1408H en un tanque de mezcla en una fábrica de cerveza

Sensor de nivel higiénico, compacto y fácil de usar con tecnología de 80 GHz

Es primordial satisfacer las necesidades de una medición de nivel sumamente precisa y confiable en aplicaciones higiénicas.

Cincuenta años de experiencia en radares de nivel y tecnología comprobada han dado como resultado el desarrollo del radar sin contacto del Rosemount 1408H: el primer transmisor de nivel que utiliza tecnología de onda continua de frecuencia modulada de 80 GHz en un único chip electrónico con algoritmos inteligentes integrados.

Con tecnología de barrido rápido, un enfoque excepcional del haz del radar, 4-20 mA/HART® o 4-20 mA y comunicaciones IO-Link, el nuevo Rosemount 1408H es el sensor de nivel que necesita en su planta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sensor de nivel higiénico, compacto y fácil de usar con tecnología de 80 GHz

Tecnología de vanguardia

Tecnologías de medición

Rosemount 1408H se puede pedir con 4-20 mA/HART® de 2 hilos o 4-20 mA, IO-link y conmutación PnP/NpN de 3 hilos.

También ofrece un excelente seguimiento de la superficie gracias a su nuevo diseño de chip con tecnología de barrido rápido, que proporciona hasta 40 veces más información en comparación con la tecnología anterior. Además, la combinación de FMCW y la frecuencia de 80 GHz permite una focalización excepcional del haz de radar, de modo que se pueden evitar las obstrucciones internas del tanque, como en los agitadores, y se consigue una mayor exactitud de medición.

Facilidad de uso

Debido a la comunicación híbrida, el Rosemount 1408H Transmisor de nivel por radar es fácil de integrar en cualquier sistema de automatización. Garantiza una fácil instalación y comisionamiento gracias a su innovadora tecnología y algoritmos inteligentes, que le ayudan a ahorrar tiempo y garantizan un funcionamiento sin problemas.

El Rosemount 1408H utiliza cables y conectores eléctricos estandarizados, y los parámetros están optimizados desde el inicio: solo hay que ajustar el rango y estará listo.

Seguridad alimenticia

El Rosemount 1408H ha sido diseñado específicamente para satisfacer los estrictos requisitos de seguridad de la industria de los alimentos y las bebidas. Cuenta con una carcasa sellada de acero inoxidable pulido con grado de protección IP69, partes en contacto con el proceso aptas para alimentos, y una antena higiénica a ras de la conexión del proceso, lo que garantiza la funcionalidad y la limpieza durante los procesos de limpieza in situ/vaporización in situ y los lavados externos.

El Rosemount 1408H también es insensible a la condensación y a la acumulación, y su forma compacta y robusta lo convierte en una solución adecuada para tanques y depósitos pequeños.

Aplicaciones

El Rosemount 1408H le ayudará a obtener información sobre sus tanques de almacenamiento y a garantizar que la producción funcione sin interrupciones. Además, le permitirá automatizar los ciclos de llenado y vaciado en los procesos de llenado de lotes de su planta, lo que le ayudará a optimizar el rendimiento de la producción, evitar paradas y pérdidas.

En los tanques de mezcla, el Rosemount 1408H asegura los niveles correctos de llenado y almacenamiento en tanques con agitadores. Además, en los procesos de limpieza in situ (CIP), proporcionará una medición de nivel confiable durante y después de la limpieza, además de la optimización del almacenamiento del agente de limpieza.

Producto premiado

El nuevo Rosemount 1408H Transmisor de nivel sin contacto ha sido galardonado con el premio de diseño Red Dot al mejor diseño de producto en 2021. Su excelente diseño de refrigeración, innovador y patentado, ha hecho que el Rosemount 1408H sea el ganador de este prestigioso premio. Gracias a su diseño, el transmisor es capaz de soportar las altas temperaturas de limpieza que se utilizan con frecuencia para eliminar las bacterias, mientras conserva una forma robusta y compacta. Además, su tamaño compacto lo convierte en una solución ideal para los tanques pequeños y los patines con limitaciones de espacio que se utilizan habitualmente en la industria de alimentos y bebidas.

Herramientas del Rosemount 1408H

Habilite JavaScript para usar este sitio web.