ind-ref-2140-banner

Rosemount™ 2140 Detector de nivel

Usted nos contó que necesitaba una horquilla vibratoria con capacidad HART®. Les presentamos el primer detector de nivel cableado HART con horquilla vibratoria del mundo.

prod-rmt-2140_2140sis-c010

El nivel confiable facilitado con el primer detector cableado de nivel HART del mundo

El Rosemount 2140 proporciona la funcionalidad HART con flexibilidad y confiabilidad en muchos tipos de aplicaciones puntuales de nivel. Al incorporar el diagnóstico inteligente y la prueba de evaluación parcial remota integral fácil de usar, usted puede obtener más información sobre la medición de nivel y la condición del instrumento.

Un modelo de seguridad dedicada y certificado por IEC61508 (SIL2) está disponible para uso en las aplicaciones esenciales de la prevención de sobrellenado. El Rosemount 2140 es fácil de instalar y mantener, y es ideal para las aplicaciones con altas temperaturas y condiciones exigentes del proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo El nivel confiable facilitado con el primer detector cableado de nivel HART del mundo

Funcionamiento

El modelo Rosemount 2100 utiliza la tecnología de horquilla vibratoria. Diseñada en torno al principio de la horquilla vibratoria, este consiste en una horquilla de dos clavijas que vibra a su frecuencia natural. La frecuencia cambia según el medio en el cual se sumerge. Cuando están en el aire, las horquillas vibran a su frecuencia natural. Cuando el líquido cubre las horquillas, la frecuencia cae.

Los cambios de frecuencia se monitorizan continuamente a través de la electrónica del interruptor, que luego cambia el estado de salida para operar una alarma, una bomba o una válvula.

El diagnóstico inteligente le permite monitorizar continuamente la condición electrónica y mecánica del dispositivo, y los perfiles de frecuencia permiten detectar la acumulación gradual o la corrosión, para poder programar el mantenimiento durante los períodos de inactividad. La densidad seleccionable del líquido le asegura un cambio preciso entre los diferentes tipos de medios. En el caso de medios con propiedades desconocidas, la función exclusiva "Media Learn" adapta automáticamente ​​​​​​​ la operación para optimizar la confiabilidad. La función "Sand Switch" detecta la acumulación de sedimento en el tanque.

La capacidad parcial, remota y completamente integrada de las pruebas de evaluación elimina la necesidad de acceder a la parte superior del tanque para acceder al dispositivo y llevar a cabo la prueba. La prueba de evaluación se puede efectuar en forma remota desde la sala de control, sin tener que quitar el dispositivo del proceso. Diseñado para que ahorre tiempo y elimine los errores humanos, el Rosemount ​​​​​​​2140:SIS aumenta la disponibilidad del proceso, la seguridad del trabajador y la eficiencia.

El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC61508 (SIL 2) para las aplicaciones de seguridad crítica. Su fracción segura de falla del 97% lo convierten en uno de los dispositivos más seguros en el mercado SIL 2. También tiene una cobertura de diagnóstico superior al 90 %, además de una de las tasas más bajas de fallas peligrosas sin detectar en la industria con un λDU de 13 (FIT).

Con las capacidades del diagnóstico remoto y las pruebas de evaluación, más una probabilidad de menos de 1 falla peligrosa en 8000 años, puede tener la confianza de que su personal no se encontrará en peligro.

El modelo Rosemount 2140 proviene de una nueva generación de dispositivos de nivel. Está diseñado para las aplicaciones de detección de nivel de líquido más exigentes, e incluso para la detección de arena/sedimento en tanques separadores con la función "Sand Switch". Con acceso a los datos del HART y la función de salida escalable, ahora puede inferir las características del medio en el nivel puntual. Se puede usar en aplicaciones a altas temperaturas y tendrá un buen desempeño en condiciones de proceso exigentes que no son aptas para muchos otros dispositivos de monitorización de nivel.

Tanques en la oscuridad con Rosemount 2140

¿Necesita una detección de nivel más segura, más confiable y eficiente?

Descubra el diagnóstico mejorado y la nueva funcionalidad HART® en los detectores de nivel con horquilla vibratoria.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.