El transmisor de nivel Rosemount 5300 instalado

El transmisor de nivel Rosemount 5300 instalado

El radar de onda guiada destaca en prácticamente todas las aplicaciones, por muy complejas que puedan ser. . El radar Rosemount™ 5300 ofrece excelentes opciones de confiabilidad y seguridad para aplicaciones de nivel de sólidos y líquidos.

Transmisor de nivel Rosemount 5300

Un nuevo nivel de control y seguridad

El Rosemount 5300 es el radar de onda guiada más popular de la industria. Con su diseño robusto, capacidades de diagnóstico superiores y software fácil de usar, está desarrollado para el usuario. Ofrece una gran cantidad de funciones que le ayudan a obtener mejores resultados, alcanzar un nivel de seguridad más alto y optimizar sus procesos. También cuenta con certificación SIL 2 de conformidad con IEC 61508.

La alta sensibilidad del Rosemount 5300 brinda lecturas más confiables y precisas, y permite medir interfases de un ancho mínimo de 1 pulgada (25 mm) hasta la parte superior.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Un nuevo nivel de control y seguridad

Funcionamiento

El radar de onda guiada es una medición de arriba hacia abajo en la que el nivel se detecta al enviar pulsos de microonda de baja energía a través de una sonda de metal que las superficies reflejan. La sonda está en contacto directo con el fluido y detecta un nivel cuando alcanza un fluido con una constante dieléctrica diferente.

El radar de onda guiada usa tecnología de reflectometría en el dominio del tiempo para calcular la distancia a la superficie, que luego se resta de la longitud total para calcular el nivel.

A diferencia de muchas otras tecnologías, el radar de onda guiada puede detectar interfases. Una interfase se da cuando hay más de un tipo de fluido con diferentes densidades, lo cual crea dos capas. La medición de la interfase es necesaria en aplicaciones donde se desea saber si hay una capa superior y en qué cantidad.

El Rosemount 5300 usa tecnología de detección de capas delgadas Peak-in-Peak, que puede detectar y distinguir entre dos superficies que suelen verse como una sola. El algoritmo avanzado permite detectar capas superiores mínimas de 1 pulgada (25 mm).

La Direct Switch Technology es una función única que mejora la intensidad de la señal para tomar mediciones más confiables y robustas y para un funcionamiento más seguro, incluso en condiciones adversas.

Una señal significativamente más fuerte se traduce en un dispositivo más fácil de usar con una mayor flexibilidad de la aplicación. También permite usar sondas de cable individual de bajo mantenimiento en vez de las sondas coaxiales más comunes de más alto mantenimiento.

Los radares de onda guiada usan una sonda con un cable, dos cables o cable coaxial. Pueden ser flexibles, rígidas, segmentadas y están disponibles en varios tipos de material para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.

La sonda de un cable conductor es la más común y es ideal para fluidos de alta viscosidad, espesos o sucios, y es la más resistente a acumulaciones. Las sondas coaxiales son aptas para casos en los que hay, por ejemplo, objetos desestabilizantes, turbulencias, boquillas altas y angostas o jaulas con forma de cuello de botella. Una sonda de dos cables es buena para objetos cercanos y medios viscosos.

Soluciones

La Direct Switch Technology es una función única que mejora la intensidad de la señal para tomar mediciones más confiables y robustas y para un funcionamiento más seguro, incluso en condiciones adversas.

Una señal significativamente más fuerte se traduce en un dispositivo más fácil de usar con una mayor flexibilidad de la aplicación. También permite usar sondas de cable individual de bajo mantenimiento en vez de las sondas coaxiales más comunes de más alto mantenimiento.

Verifique la integridad de la medición sin necesidad de subirse a tanques ni de cambiar el nivel para garantizar el funcionamiento seguro entre pruebas. Con el reflector de verificación, puede realizar pruebas integrales remotas en dos puntos con un una cobertura del 94 % en el SCD. Esto puede realizarse durante el funcionamiento sin elevar el nivel del tanque a niveles de riesgo potencial, a fin de reducir el riesgo y maximizar la seguridad en minutos.

La sonda coaxial grande está diseñada para asegurar mediciones confiables de interfase y de nivel hasta la parte superior durante el vaciado, el llenado y el reinicio sin perder de vista las superficies.

No usa ningún pulso de referencia, lo cual permite que se envíe y se reciba una señal más fuerte y, junto con la tecnología Direct Switch, puede confiar en su dispositivo. Las ranuras sin soldaduras brindan una medición de la interfase precisa en todo el rango de medición.

Se requiere una medición de nivel robusta y precisa para las aplicaciones con vapor saturado y condiciones operativas extremas. La compensación dinámica de vapor es una función que garantiza una alta precisión en la medición de nivel en estas aplicaciones.

Los pulsos de microondas se mueven más lentamente en el vapor saturado que en el aire, y como resultado la superficie parece estar más baja de la realidad. Al usar una sonda con un reflector de referencia integrado, el modelo Rosemount 5300 usa la constante dieléctrica del vapor y la velocidad del pulso en el vapor para hallar el nivel real.

La medición de la calidad de la señal es una función de diagnóstico única que alerta proactivamente al operador antes de que se produzcan posibles problemas, gracias al seguimiento de la acumulación/el revestimiento de la sonda y a reaccionar en caso de que sucedan problemas causados por un exceso de espuma.

Los productos pegajosos pueden recubrir la sonda. Si el recubrimiento se vuelve demasiado espeso, la señal del nivel se debilita y se debe llevar a cabo un mantenimiento. Con la medición de la calidad de la señal, el operador puede hacer un seguimiento de la calidad de la señal y recibir una notificación cuando la calidad se degrada. 

La proyección del final de la sonda ayuda a que el radar calcule la señal cuando esta está deteriorada, con una transición sin fallas entre los diferentes modos de medición. La velocidad de propagación de la onda del radar depende de la constante dieléctrica del fluido y, al conocer la longitud exacta de la sonda, es posible usar la reflexión del final de la sonda para calcular el nivel.

Con la proyección del final de la sonda, el Rosemount 5300 maneja sin problemas aplicaciones en las que la constante dieléctrica es muy baja y en rangos de gran longitud.

Demostraciones interactivas de software

Explore las funciones de nuestro software fácil de usar

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Demostraciones interactivas de software

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

×

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

ind-rmt-en-about-ps5300_level-c007-power_station

Consumo de calor mejorado

Utilice una medición de nivel confiable e innovadora

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.