Solución completa para la gestión del agua y aguas residuales

Solución completa para la gestión del agua y aguas residuales

El Rosemount™ 1208 Transmisor de nivel y caudal y el controlador Rosemount™ 3490 lo ayudarán a potenciar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia en aplicaciones de servicios públicos de agua, aguas residuales y procesos.

Mejore la eficiencia y la sostenibilidad con la medición de nivel

El transmisor Rosemount 1208 y el controlador Rosemount 3490 para la medición de nivel y caudal ofrecen una solución completa para aplicaciones de servicios públicos de agua, aguas residuales y procesos. Esta solución de nivel y caudal lo ayudará a garantizar operaciones sostenibles, a cumplir con los reglamentos y requisitos legales, a mejorar la eficiencia de los procesos de agua, al reducir los costos operativos, y a disminuir la complejidad con dispositivos fáciles de usar.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore la eficiencia y la sostenibilidad con la medición de nivel

Sensor Rosemount 1208 y controlador Rosemount 3490

Eficiente - Confiable - Sólido

Rosemount 1208 y Rosemount 3490

Solución completa para agua y aguas residuales

La solución

Emerson ofrece una solución completa para aquellos operadores de agua y aguas residuales que necesitan ganar en eficiencia y controlar fácilmente sus mediciones de nivel y caudal:

  • El Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal cuenta con FMCW de 80 GHz y tecnología de barrido rápido para una mayor exactitud de medición y confiabilidad. Además, con la tecnología inalámbrica Bluetooth® opcional, permite una configuración sencilla.
  • El controlador Rosemount 3490 se puede emparejar con transmisores HART compatibles para proporcionar una funcionalidad de control completa.

Sostenibilidad

La solución del Rosemount 1208 y 3490 lo ayudará a mejorar la sostenibilidad en su planta al:

  • Optimizar el uso de recursos y reducir la pérdida de agua con una funcionalidad de nivel y control confiable
  • Ayudarlo a cumplir con los reglamentos y los requisitos legales mediante la obtención de datos detallados para sus informes
  • Reducir el impacto ambiental al sustituir el cable o los sensores por separado, gracias a la tecnología de conectores M12 

Eficiencia

La solución completa lo ayudará a eliminar las rondas manuales, lograr una gestión del agua más efectiva y mejorar la eficiencia operativa de su planta de agua y, al mismo tiempo, reducir los costos. 

El sensor de radar libre de mantenimiento y sumergible no se ve afectado por el entorno, como la condensación, la luz solar, la acumulación o la lluvia. Las alternativas de conectividad digital también le permiten acceder a los datos y obtener información valiosa sobre la eficiencia de sus procesos.

Facilidad de uso

Con el Rosemount 1208 y el Rosemount 3490, puede olvidarse de las complejidades de los instrumentos de medición obsoletos. Esta nueva solución facilita las tareas de instalación y simplifica tanto el comisionamiento como el cableado, gracias a una amplia variedad de accesorios de montaje y la conexión del cable M12. En esencia, ahorrar su valioso tiempo de manera inteligente y rentable. 

Estos dispositivos también se fabrican para uso en exteriores y tienen un diseño compacto, lo que permite su instalación en espacios estrechos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Facilidad de uso
Habilite JavaScript para usar este sitio web.