Rapid Adaptive Measurement™ de Roxar
El software del caudalímetro multifásico de Roxar™ 2600 proporciona una medida adaptable, de confizanza y en tiempo real del caudal multifásico
El Rapid Adaptive Measurement es el software integrado al caudalímetro multifásico Roxar 2600. El software utiliza la selección automatizada de módulos a una velocidad de cálculo de 10 Hz, lo que permite la automatización en campo y garantiza mediciones optimizadas en cualquier momento dado. Con este enfoque innovador, los operadores pueden confiar en un desempeño mejorado del medidor, mayor solidez y confianza que permiten operaciones optimizadas y rentables.
El software incorporado tiene una arquitectura modular, con cada módulo optimizado para una condición de caudal específica. Existen cálculos en paralelo de todos los módulos, además de confianza calculada automáticamente para cada módulo. Los árbitros automatizados seleccionan el módulo más adecuado para su aplicación en cualquier momento dado. Estos cálculos se aplican a las salidas de medición a una velocidad de 10 Hz. Esta innovación avanzada apoya la confianza del operador y los objetivos de automatización en la industria de petróleo y gas.
El Rapid Adaptive Measurement es el software integrado para el caudalímetro multifásico Roxar 2600. Este software integral e innovador incluye una medición de GVF de 0-100 % o “un modo” sin problemas, cómputo en paralelo, motor de PVT integrado, alarmas y diagnósticos básicos y medición de densidad adaptable. Se incluye una gran automatización, lo que reduce los requerimientos prácticos y ofrece al operador medición eficiente, a la vez que también proporciona seguridad y una medición robusta y confiable.
Esta característica opcional de valor agregado se expande en la función de PVT incorporada e incluida en el paquete de software central, de dos maneras. Si se utilizan elevadores artificiales de gas como método de recuperación asistida, esta característica ofrece a los operadores la capacidad de volver a combinar la composición de hidrocarburos de manera rápida y eficiente, de acuerdo con la relación entre el gas producido y el gas de elevación. Además, se ofrecen dos etapas intermitentes adicionales para permitir que los operadores comparen fácilmente los resultados con los resultados de las pruebas y del separador a granel, por ejemplo.
Hay dos aspectos en esta característica opcioal de valor agregado: alarmas avanzadas y compensación de capas. Las alarmas incluidas proporcionan una verificación in-situ del caudal, los sensores y los cálculos, lo que ofrece mayor confianza al operador. La funcion de compensación de capas primero detecta la presencia de una capa dentro del medidor, luego compensa el efecto de la capa, lo que asegura una medición robusta incluso en las condiciones más exigentes.
El caudalímetro multifásico Roxar 2600 se ofrece con un diseño modular, lo que significa que los operadores pueden seleccionar los módulos adecuados para satisfacer sus necesidades de medición y la filosofía de medición. El medidor está disponible con y sin el sistema de medición de densidad gamma, lo que le proporciona a los operadores la flexibilidad que necesitan. Amplia gama de capacidades no gamma disponibles, adecuadas para una amplia gama de condiciones y aplicaciones de caudal.
El servicio de monitorización del desempeño MPFM Roxar 2600 es totalmente compatible con el Roxar Rapid Adaptive Measurement. Esto proporciona un soporte remoto eficiente y análisis de datos MPFM, lo que asegura un desempeño óptimo del medidor. Los expertos de Emerson también le brindan al operador la confianza de que están aprovechando los detalles de los datos del caudalímetro multifásico, y se proporciona una notificación anticipada proactiva, en caso de que se requieran acciones.
Combinando los esfuerzos de automatización de Emerson y nuestra filosofía de innovación, el reconocido caudalímetro multifase Roxar 2600 está a punto de mejorar el valor y la fiabilidad operativa de los operadores de petróleo y gas en todo el mundo.
La medición y el uso de los datos del software Rapid Adaptive Measurement ocurren extremadamente rápido: los cálculos se realizan y se aplican 10 veces por segundo, el software siendo construido con una base moderna y flexible preparada para el futuro.
Emerson ha incorporado la función de medición de densidad adaptativa en el software integrado del Roxar Rapid Adaptive Measurement para asegurar el rendimiento con la máxima estabilidad y fiabilidad posible en esas condiciones.
Para realizar la medición con el mayor rendimiento posible en condiciones complejas, el caudalímetro multifase Roxar 2600 utiliza modelos de corrección de régimen de caudal mediante la tecnología patentada Zector.
Emerson cuenta con un nuevo avance en las funcionalidades del caudalímetro multifase Roxar 2600. Ahora cuenta con un gran motor de cálculos de PVT integrado en el software del computador de caudal que admite varias ecuaciones de modelos de estado y bibliotecas de propiedades.
El caudalímetro multifase Roxar 2600 se puede adaptar a los diferentes regímenes de caudal mediante sensores con funcionalidades avanzadas no sólo para determinar los rápidos cambios del caudal total, sino también para tratar las combinaciones complejas de la distribución de fases.