Tecnología del Vortex cuádruple de Rosemount

Tecnología del Vortex cuádruple de Rosemount

Ofrece una confiabilidad de clase mundial en mediciones críticas y de seguridad

Solución para caudalímetros redundantes todo en uno

Para mediciones relacionadas con la seguridad en aplicaciones SIS, el Vortex cuádruple de Emerson dispone de sensores y transmisores redundantes e independientes que son fundamentales para la prevención de modos de fallas comunes o paradas falsas, especialmente en aplicaciones 2oo3. El equipo cuádruple funciona sobre el principio del Efecto Von Karman. Las barras generadoras dobles de forma patentada actúan independientemente y producen una medición precisa y repetible.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Solución para caudalímetros redundantes todo en uno
Rosemount™ 8800 Vortex cuádruple

Confiabilidad

Confiabilidad
Cuerpo del medidor totalmente soldado
Válvula para procesos críticos
Isolated Sensor
Sensor aislado

Cuerpo del medidor totalmente soldado

El exclusivo diseño sin obstrucciones ni fugas proporciona una confiabilidad óptima para aplicaciones críticas.

Válvula para proceso crítico

La válvula para procesos críticos opcional proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar que no hay fluido en la cavidad del sensor.
Isolated Sensor

Sensor aislado

Aumente la disponibilidad del proceso y elimine la necesidad de paradas con el sensor aislado del proceso.

Diseño redundante compacto

El diseño compacto reduce los costos de instalación y los requisitos de funcionamiento de tuberías, además de proporcionar una solución de votación 2oo3. Proporciona una medición de caudal precisa y redundante mediante barras generadoras dobles, espaciadas y patentadas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Diseño redundante compacto
Diseño redundante compacto

Garantía de seguridad

Protección contra disparos falsos al utilizar dos de tres votaciones y un cuarto transmisor integrado para el control de procesos. Esta solución todo en uno tiene certificación IEC 61508 y es apta para instalaciones SIL 2 y SIL 3.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Garantía de seguridad
Garantía de seguridad

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuáles son las ventajas para el cliente de un sistema de Vortex cuádruple de Rosemount?
P: Cuando se trata de seguridad, ¿qué hace al Vortex cuádruple de Rosemount diferente?
P: ¿En qué industrias o aplicaciones se ha instalado el Vortex cuádruple Rosemount?
P: ¿Los diagnósticos están disponibles? ¿Cómo se accede a ellos?
P: ¿El caudalímetro Vortex cuádruple de Rosemount de Emerson ahorra tiempo y dinero?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.