Sistemas de fondo de pozos
Monitorice la presión y temperatura en el sistema de tuberias del pozo, proteja su intergridad y asegure la producción y seguridad en alta mar
Los operadores deben tener la capacidad de acceder a información del interior de los pozos y, en particular, proveniente de detrás de su entubado. No obstante, si bien el espacio anular B es el área más proclive a observar los primeros indicios de presiones altas de secciones más profundas del pozo, los operadores cuentan con pocos medios para enterarse. Monitorizar la presión detrás del entubado del pozo resulta posible a través de sistemas de fondo de pozo inalámbricos, que proporcionan advertencias tempranas sobre alta presión y acumulación de presión, de manera que protegen la integridad del entubado y ofrecen información valiosa para la resolución de problemas. El resultado es una mayor integridad de los pozos y producción continua.
Implementados en pozos inteligentes, en múltiples zonas y altamente complejos, de inyección y de producción, los sistemas de monitorización de fondo de pozo y los medidores de temperatura/presión alta deben tener buen funcionamiento en los entornos de pozo profundo más exigentes. Esto requiere mediciones exactas, precisas y en tiempo real que son cruciales para las operaciones del reservorio.
Ya sea una acumulación de presión imprevista, un sello de cemento detrás del entubado del pozo o amenazas de corrosión o arena, la monitorización en el fondo del pozo advierte a los operadores acerca de amenazas a la producción y suministra información vital sobre los sistemas de producción existentes y la optimización del pozo.
En las áreas detrás del entubado del pozo, la acumulación de presión puede hacer que el sello de cemento se deteriore y cause una pérdida de integridad en la caja, además de la migración vertical de petróleo y gas hacia la superficie. En el peor de los casos, esto puede causar explosiones de gas poco profundas. En estos casos, la información del fondo de pozo, detrás del entubado del pozo, es vital y una contribución importante para la seguridad en alta mar.
La gran variedad de productos para fondo de pozo y conclusión que se puede encontrar en el mercado actual es crucial para proteger la integridad del pozo. Los protectores de cable resistentes pueden asegurar los cables eléctricos en el fondo del pozo y las líneas de control hidráulico; las salidas en cabeza de pozo pueden servir como barrera de presión entre el pozo y la superficie; y la monitorización en fondo de pozo puede decirle todo lo que sucede en la parte inferior. El resultado es una red integrada en el fondo del pozo.
Para maximizar el desempeño del yacimiento, es importante disponer de las habilidades adecuadas en el personal.