Medidores vortex redundantes para instalaciones críticas
Los medidores Vortex dual y cuádruple ofrecen la mejor solución de caudal redundante para sus necesidades críticas y de seguridad.
Los Rosemount™ 8800 Caudalímetros vortex dual y cuádruple son transmisores y sensores múltiples independientes en un solo cuerpo de medidor, los cuales ofrecen una solución de caudal redundante y compacta. Estos caudalímetros vortex ofrecen confiabilidad de primer nivel con un cuerpo del medidor sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que brinda una disponibilidad del proceso máxima y menos paradas no programadas.
Contar con una medición del caudal confiable es esencial para todas las operaciones, especialmente las aplicaciones críticas. El medidor vortex cuádruple de Rosemount no solo tiene el mismo diseño antiobstrucción de los caudalímetros 8800 estándar, sino que el diseño del transmisor y el sensor cuádruple también proporciona una solución de medición de caudal elegante y redundante. Esto también permite contar con una alternativa de votación 2oo3 para las aplicaciones de caudal crítico.
El diseño único del caudalímetros vortex antiobstrucciones y libre de fugas elimina la necesidad de contar con tuberías de derivación y es ideal en aplicaciones donde las emisiones fugitivas son una preocupación. La válvula para procesos críticos ofrece un nivel adicional de garantía de calidad al permitir que los usuarios verifiquen la integridad de la contención secundaria.
El diseño compacto del medidor vortex cuádruple reduce los costos instalados de los métodos de medición de caudal redundantes. Ofrece una medición de caudal redundante precisa, con barras generadoras dobles espaciadas de propiedad exclusiva que se refuerzan mutuamente. Esto elimina la necesidad de contar con:
El diseño único del caudalímetros vortex antiobstrucciones y libre de fugas elimina la necesidad de contar con líneas de derivación y es ideal en aplicaciones donde las emisiones fugitivas son una preocupación. La válvula para procesos críticos ofrece un nivel adicional de garantía de calidad al permitir que los usuarios verifiquen la integridad de la contención secundaria.