Las plantas de ácido sulfúrico son elementos críticos de los sitios de mina, cuando corresponde. Los operadores se enfrentan a una serie de desafíos al gestionar estas plantas auxiliares. Mantener niveles de temperatura óptimos, monitorizar caudales y controlar presiones son solo algunas de las complejidades a las que se enfrentan. Los problemas con los niveles de los tanques de almacenamiento, el caudal de ácido y las fluctuaciones de temperatura pueden afectar la eficiencia y la seguridad de las plantas de ácido sulfúrico. Para tratar estos desafíos, los operadores de la minería están recurriendo cada vez más a soluciones avanzadas, incluyendo los sensores de caudal de oxígeno, los de temperatura y los de presión. Al proporcionar datos en tiempo real, estos sensores permiten a los operadores tomar decisiones informadas y optimizar el desempeño de la planta. Los instrumentos de medición de Emerson permiten a los operadores tratar de manera proactiva los desafíos e impulsar una eficiencia y seguridad mejoradas en las operaciones de la planta de ácido sulfúrico.
El Rosemount 8750W Caudalímetro magnético reduce los costos de los ciclos de vida útil y las paradas imprevistas mediante una medición precisa de los caudales de agua y agua residual en distintas aplicaciones de servicios generales. El 8750W incluye diagnósticos inteligentes para que los usuarios puedan aprovechar las prácticas de instalación, mantenimiento y gestión de procesos mejoradas. Con una construcción del sensor totalmente soldada y un bloque de terminales aislado y reemplazable, el medidor 8750W es el más confiable disponible para aplicaciones de servicios generales y de agua.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege contra la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.
Una carcasa del transmisor de doble compartimento ofrece aislamiento del entorno externo. El diagnóstico avanzado y la interfaz transparente del operador local ofrecen una visión del proceso incomparable.
El Rosemount 8600 Caudalímetro Vortex para servicios generales está optimizado para mediciones de caudal de propósito general y aplicaciones de servicios generales que incluyen líquidos de limpieza y caudal de vapor. El caudalímetro Vortex 8600 para servicios generales ofrece confiabilidad mejorada y mantenimiento simplificado con inmunidad superior a las vibraciones y sin piezas móviles. La instalación es sencilla, sin necesidad de líneas de impulso ni puesta a cero y la verificación interna de la electrónica y el sensor mejora el conocimiento del proceso.
El Rosemount 2130 Interruptor de nivel está desarrollado para aplicaciones exigentes, condiciones operativas severas y entornos con seguridad crítica. Tiene una construcción robusta y un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta. Es un dispositivo listo para conectar y usar, lo cual quiere decir que es fácil de instalar y no requiere configuración avanzada ni calibración. Las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan, razón por la cual sus mediciones son muy confiables. El modelo Rosemount 2130 tiene certificación SIL 2 para sistemas instrumentados de seguridad. Le permitirá asegurarse de que no se producirán sobrellenados y al mismo tiempo optimizará la utilización del tanque.