Los tanques de almacenamiento que contienen varios líquidos están en todas partes en las industrias de procesos como química, alimentos y bebidas, petróleo y gas, etc. La monitorización del inventario de tanques puede ser un desafío, ya que los tanques a menudo se interconectan en toda la planta o se agrupan lejos del proceso principal, y los líquidos almacenados pueden tener propiedades muy diferentes, lo que significa que no existe una solución de medición "única para todos".
El sistema de monitorización de tanques Rosemount es una solución altamente escalable para medir sus volúmenes de líquidos. Conecta un rango de transmisores de nivel, temperatura y presión para encontrar siempre la solución correcta para cada tanque, y la solución de infraestructura eficiente con una transmisión digital de datos por cable único ahorra cableado y un bajo costo de instalación. Diseñado para un control de inventario de media precisión, es un sistema completo que consta de instrumentación de medición, equipos de comunicación y software HMI fácil de usar para la monitorización del inventario.