Al comienzo del proceso de elaboración de cerveza, los almidones presentes en el grano de la cebada malteada se convierten en azúcares fermentables. A continuación, estos azúcares fermentables se disuelven en agua a altas temperaturas en la cuba de filtrado (lauter tun). El resultado de este proceso se conoce como mosto. Esta etapa suele ser una de las partes más importantes y, a la vez, más desafiantes del proceso. Los fabricantes de cerveza experimentan dificultades para medir con exactitud la cantidad de mosto en cada elaboración, lo que genera pérdidas de producto, aumentos en el costo de las materias primas y un menor rendimiento. Afortunadamente, Emerson ha desarrollado instrumentos de caudal y temperatura altamente precisos para ayudar a los clientes a abordar estos problemas. Nuestras soluciones proporcionan a los clientes una medición y un seguimiento precisos de la concentración para lograr una máxima eficiencia en la extracción del mosto.
Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración con una conexión Ethernet nativa y alimentación por medio de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones e información del proceso valiosa en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.