El llenado de un silo con productos como el cemento y la cal crea un ambiente extremadamente polvoriento que puede interferir en LA precisión de la medición de los niveles. Los materiales también son pesados y abrasivos, lo que puede dañar algunos dispositivos de medición de nivel. Los operadores deben emplear una solución de medición de nivel sólida y precisa que esté hecha para fluidos con constante dieléctrica baja y que pueda soportar las condiciones abrasivas y polvorientas y las cargas pesadas.