Medición de presión para el control de esta en tanques de vacío
Medición de presión para el control de esta en tanques de vacío
Garantice el secado correcto del aceite desgomado con una instrumentación de presión confiable.
Instrumentación de presión para el control de esta en tanques de vacío
Aproveche la instrumentación de presión precisa para monitorizar y controlar la presión del tanque de vacío durante todo el proceso de desgomado del aceite comestible y garantizar una eliminación uniforme del agua.
El Transmisor de presión higiénico Rosemount 3051HT es el mejor transmisor en su clase para mediciones manométricas y absolutas en las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas. Diseñado con conexiones de proceso estándares, este transmisor se conecta a accesorios sanitarios sin herramientas de montaje especiales. Este dispositivo cumple con los estándares de la industria 3-A™, EHEDG y ASME-BPE, además de contar con una opción de carcasa de acero inoxidable pulido.
Se conecta a diversos accesorios sanitarios estándares en la industria
Cumple con las normas 3-A, EHEDG y ASME-BPE para adecuarse a los requisitos específicos de la industria
La carcasa de acero inoxidable pulido no tiene hendiduras ni grietas para asegurar una limpieza sencilla
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rangedown
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART& #8482; de 4-20 mA FOUNDATION& #8482; Fieldbus PROFIBUS& #174;
Habilite JavaScript para usar este sitio web.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.