Optimice el espesador radical y maximice la recuperación de agua y la vida útil de los estanques de relaves

Ofrecer datos confiables para la eficiencia del desagüe con instrumentos de medición
Optimice el espesador radical y maximice la recuperación de agua y la vida útil de los estanques de relaves

Lograr una concentración y eficiencia de desagüe excepcionales

El espesamiento radical es un proceso muy utilizado en la industria minera para la concentración y el desagüe de lodos. El funcionamiento correcto de este proceso depende en gran medida de instrumentos de medición precisos que pueden monitorizar eficazmente variables como la densidad de alimentación, la dosificación de floculantes y la densidad del subflujo. Los instrumentos de medición tradicionales a menudo se enfrentan a desafíos en este exigente entorno, incluidos la abrasión, la corrosión y las interferencias en las señales de medición. Estos desafíos pueden dar lugar a mediciones poco confiables, lo que lleva a un control de procesos insuficiente y a una reducción de la eficiencia operativa. Afortunadamente, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución robusta diseñada específicamente para aplicaciones de espesamiento exigentes. Gracias a su construcción duradera, tecnología de detección avanzada y análisis inteligente, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen datos precisos y confiables, lo que permite a los operadores optimizar el proceso de espesamiento radical y lograr la máxima recuperación de agua.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Lograr una concentración y eficiencia de desagüe excepcionales
Habilite JavaScript para usar este sitio web.