En las operaciones mineras, la utilización de floculantes es esencial para mejorar los procesos de separación de sólidos y líquidos. Los procesos de lotes para la floculación implican la dosificación y mezcla precisas del agente químico. Las operaciones mineras enfrentan desafíos de forma habitual en este aspecto. Mantener estables las concentraciones y las tasas de dosificación del agente no es tarea fácil. Lamentablemente, las variaciones en las características del floculante, el desgaste del equipo y las complejidades operativas suelen provocar ineficiencias y un control de procesos deficiente. Los instrumentos de medición de Emerson proporcionan una solución confiable para abordar estos desafíos. Con sensores avanzados, capacidades de medición precisas y sistemas de control intuitivos, los instrumentos de Emerson permiten a los operadores optimizar el procesamiento por lotes de floculantes en la minería. Al utilizar los instrumentos de medición de Emerson, las explotaciones mineras pueden lograr mayor eficiencia operativa y mejor control de procesos, y maximizar los beneficios del uso de floculantes.
El Rosemount 2110 Interruptor de nivel ofrece una detección confiable del nivel con mínimo mantenimiento para la medición en tuberías y espacios reducidos. Es ideal para aplicaciones de nivel simples y de montaje rápido, así como también para la prevención básica contra el sobrellenado. Los certificados de higiene amplían las capacidades de aplicación e incluyen los procesos sanitarios. El modelo Rosemount 2110 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La carcasa de acero inoxidable y la conexión macho-hembra para un montaje rápido es ideal para usuarios fabricantes de equipos originales (OEM) de grandes volúmenes.
Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración con una conexión Ethernet nativa y alimentación por medio de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones e información del proceso valiosa en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canal abierto. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y productos químicos básicos. El Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar continuo sin contacto en una carcasa compacta de PVDF con homologaciones para agua potable y alimentos. Su diseño encapsulado resiste las condiciones exteriores, es completamente sumergible y es adecuado para instalaciones de ubicaciones peligrosas. La serie Rosemount 1208 se comunica mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®, 4-20 mA HART™ o IO-link y dispone de un amplio rango de accesorios de montaje, lo que facilita su integración en sistemas nuevos y existentes.