Los sumideros requieren la detección temprana de petróleo en aguas residuales para reducir el riesgo de hidrocarburos que contaminan el medioambiente. En las refinerías, los sumideros manejan el agua y el petróleo a baja presión y a lo largo de un amplio rango de temperaturas y se enfrentan a desafíos como la espuma, la acumulación y las ubicaciones remotas.
La tecnología de nivel de radar sin contacto de Rosemount proporciona una medición de nivel precisa de sumideros sin que la presencia de espuma o acumulación se vea afectada. Además, al emparejar un transmisor de radar con un controlador, es posible monitorizar los procesos de forma remota y obtener datos de registro para los informes y la documentación.
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canal abierto. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y productos químicos básicos. El Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar continuo sin contacto en una carcasa compacta de PVDF con homologaciones para agua potable y alimentos. Su diseño encapsulado resiste las condiciones exteriores, es completamente sumergible y es adecuado para instalaciones de ubicaciones peligrosas. La serie Rosemount 1208 se comunica mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®, 4-20 mA HART™ o IO-link y dispone de un amplio rango de accesorios de montaje, lo que facilita su integración en sistemas nuevos y existentes.