Soluciones de medición de nivel para reactores y tanques de mezclado

Medición de nivel confiable y precisa en condiciones desafiantes
Mezclador, dispositivo de disolución

Control de nivel y aseguramiento de la calidad optimizados

Un reactor o un tanque de mezclado suele ser el centro del proceso donde se fabrican productos químicos, lo que requiere una medición de nivel confiable y precisa para garantizar una alta calidad, control y uniformidad del producto. En los recipientes de los reactores, las condiciones pueden ser difíciles con niveles que se modifican rápidamente, turbulencias, temperaturas cambiantes y medios viscosos o corrosivos. Con el reactor a menudo equipado con agitadores, el radar sin contacto combinado con tecnología de detección de nivel de punto son ideales para la mínima intrusión en el recipiente, al mismo tiempo que se evitan las obstrucciones.

Se necesitan transmisores de nivel de radar que utilizan diferentes frecuencias para resolver los diferentes desafíos del proceso dentro de los reactores y tanques de mezcla. Los transmisores de nivel de frecuencia superior, como el Rosemount 3408 de 80 GHz, son adecuados para conexiones de proceso pequeñas y rangos de medición cortos, mientras que la frecuencia media del Rosemount 5408 de 26 GHz se adapta mejor a condiciones de proceso más difíciles que incluyen la presencia de vapor y espuma.

Más información
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Control de nivel y aseguramiento de la calidad optimizados
Habilite JavaScript para usar este sitio web.