Las columnas de absorción y los pelacables, también conocidos como depuradores, tienen como objetivo minimizar los gastos mediante la reutilización de líquidos absorbentes, lo que a veces implica eliminar los gases disueltos de los líquidos. Manejan hidrocarburos o agua bajo diferentes rangos de presión y temperatura, y enfrentan desafíos como cambios en las propiedades de los fluidos.
La tecnología de medición de nivel Rosemount garantiza mediciones de nivel confiables en esta aplicación y aborda estos desafíos con eficacia.
La cámara de bypass de nivel Rosemount 9935 es una cámara diseñada por expertos y optimizada para el montaje externo de los instrumentos de nivel de Rosemount a un tanque que ofrece una solución de nivel completa y mejorada. Las cámaras Rosemount 9935 son el resultado de más de 35 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cámaras, también conocidas como bridas o cámaras de bypass, de acuerdo con los códigos internacionales. Con calidad global garantizada, están diseñadas para el código ASME B31.3 para tuberías de proceso, el código ASME B31.1 para tubería de potencia está disponible.
El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnósticos inteligentes que monitorizan continuamente la condición operativa del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de prueba de verificación remota completamente integrada que ayuda a aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para aplicaciones de seguridad crítica.
Montaje directo o uso de un ensamblaje Tuned-System™ que optimiza el desempeño y reduce los efectos de la temperatura en un 10 % y un 20 % para mejorar el tiempo de respuesta en más de un 80 % frente a las instalaciones tradicionales. Los diagnósticos integrados detectan problemas en el lazo eléctrico y le alertan de corrosión, agua en la carcasa o fuente de alimentación inestable. Disponible con pantalla gráfica retroiluminada, conectividad Bluetooth®, configuración específica de nivel y capacidades de software mejoradas diseñadas para acceder a los datos que necesita más rápido que nunca.